1 結果 「63195」
製品
"63195"は、オンラインでの販売は終了していますが、FSでのサポートは継続しています。
ご参考までに、下記の類似製品をお勧めします。
- Hot
15ft(4.6m) Cat6 24AWG UTP CM LANケーブル(ツメ折れ防止RJ45), 青色 #70642
純銅 | PoE++ | 550MHz
お探しの商品が見つかりませんか?お気軽にお問い合わせください。