ケーブルタイには、さまざまな色とサイズがあります。両面自己掴み式であり、強力な接着性を有し、ワイヤー、コードおよびケーブルを制御しそして組織化するのに、そして花から道具までの広範囲の材料を束ねるのに最適です。異なる用途に応じて、ケーブルタイの長さを自由に調整できます。FSのタイは頑丈で再利用可能で、屋内または屋外で細い線やかさばるケーブルを扱うように設計されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
両面タイプ 再利用可能なケーブルタイ(25m/巻 1000in.L x0.48in.W 黄色)
New #61878
New #61878
2,738円 (税抜)
FS P/N: CMCT-1000BBYL3,012円 (税込)
FS P/N: CMCT-1000BBYL
1.4K 販売数
26 レビュー
9 Q&A
50 点仕入れ中、配達予定日2024年5月23日木曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
両面タイプ 再利用可能なケーブルタイ(25m/巻 1000in.L x0.48in.W 黄色)
仕様一覧
型番
CMCT-1000BBYL
デザイン
両面タイプ
材質
ナイロン
色
黄色
動作温度範囲
-40°C ~ 104°C(-40°F ~ 220°F)
寸法(LxW)
1000"x0.48"(25000x12mm)
機能
各種ケーブル用
パッケージ
25m/袋
ビデオ
ビデオ
カラフル、耐久性のある多目的ケーブルタイ ビデオを見る
特徴
多用途、便利、多目的なケーブルタイ
1.事務用アプリケーション
乱雑なワイヤー、図面、ファイルおよびポスターを整理できて、整然として作業環境をつくれます。
2.工場アプリケーション
体系的に、より安全に、そしてより便利にケーブルを管理します。
3.家庭用アプリケーション
保管効率を向上させるために、あらゆる種類のワイヤーと、服やペンなどの複数の小さな家庭用品を整理できます。
ビデオ
仕様一覧
両面タイプ 再利用可能なケーブルタイ(25m/巻 1000in.L x0.48in.W 黄色)
ケーブルタイには、さまざまな色とサイズがあります。両面自己掴み式であり、強力な接着性を有し、ワイヤー、コードおよびケーブルを制御しそして組織化するのに、そして花から道具までの広範囲の材料を束ねるのに最適です。異なる用途に応じて、ケーブルタイの長さを自由に調整できます。FSのタイは頑丈で再利用可能で、屋内または屋外で細い線やかさばるケーブルを扱うように設計されています。
仕様一覧
型番
CMCT-1000BBYL
デザイン
両面タイプ
材質
ナイロン
色
黄色
動作温度範囲
-40°C ~ 104°C(-40°F ~ 220°F)
寸法(LxW)
1000"x0.48"(25000x12mm)
機能
各種ケーブル用
パッケージ
25m/袋
ビデオ
ビデオ
カラフル、耐久性のある多目的ケーブルタイ ビデオを見る
特徴
多用途、便利、多目的なケーブルタイ
1.事務用アプリケーション
乱雑なワイヤー、図面、ファイルおよびポスターを整理できて、整然として作業環境をつくれます。
2.工場アプリケーション
体系的に、より安全に、そしてより便利にケーブルを管理します。
3.家庭用アプリケーション
保管効率を向上させるために、あらゆる種類のワイヤーと、服やペンなどの複数の小さな家庭用品を整理できます。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
2,738円 (税抜)
3,012円 (税込)
50 点仕入れ中