1 結果 「41427」
製品
"41427"は、オンラインでの販売は終了していますが、FSでのサポートは継続しています。
ご参考までに、下記の類似製品をお勧めします。
- Hot
OS2 MTP®メス - LC、8芯 エリートブレイクアウトケーブル(タイプB), 1m(3ft) #68048
40G PLR4 ~ 10G LR | 100G PSM4 ~ 25G LR
お探しの商品が見つかりませんか?お気軽にお問い合わせください。