1 結果 「40733」
製品
"40733"は、オンラインでの販売は終了していますが、FSでのサポートは継続しています。
ご参考までに、下記の類似製品をお勧めします。
1m(3ft) OS2 FC - FC/UPC シンプレックス 光パッチケーブル(OFNR、2.0mm), 1m(3ft) #40740
≤ 0.3dB IL | 1/10/40/100/400Gネットワーク
お探しの商品が見つかりませんか?お気軽にお問い合わせください。