1 結果 「36036」
製品
"36036"は、オンラインでの販売は終了していますが、FSでのサポートは継続しています。
ご参考までに、下記の類似製品をお勧めします。
10ft(3m) 14AWG IEC60320電源コード(C14 - C15), 10ft(3m) #142022
PSE / データセンター / SMB / 15A / 250V / SJT
お探しの商品が見つかりませんか?お気軽にお問い合わせください。