The 2.488G-TX/1.244G-RX transceiver module is specifically designed for Gigabit Passive Optical Network (GPON) system. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) transceiver provides an asymmetric 1.244Gbps upstream and 2.488Gbps downstream data rate, reaching a link up to 20km via an SC/UPC connector. It can operate at temperatures between -40 to 85°C. Digital diagnostic monitoring (DOM) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with SFF-8472, ITU-T G.984.2 and RoHS.
タップまたはクリックで画像を拡大する
Customized GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class C+ 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#221547
#221547
9,351円 (税込)
FS P/N: GSFP-43-20C+I
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
NOKIA
デバイスの型番:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月22日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
ソリューション設計
5年間保証
Customized 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Class C+ Transceiver Module (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industrial, DOM)
Specifications
Part Number
GSFP-43-20C+I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP
Max Transmission Distance
20km
Wavelength
1490nm-TX/1310nm-RX
Data Rate
2.488G-TX/1.244G-RX
Connector
SC/UPC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
APD
Tx Power
3~7dBm
Rx Power
-32~-12dBm
Class
C+
Max Link Budget
32dB
Receiver Overload
<-12dBm
Receiver Sensitivity
≥-32dBm
Power Consumption
<1.5W
Extinction Ratio
8.2dB
Application
GPON
Protocols
SFF-8472
ITU-T G.984.2
ITU-T G.984.2
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
DDM/DOM
Support
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
Highly Reliable GPON Network Solution
The GPON network is equipped with comprehensive business access capability, wide coverage and easy scalability.
Tailored Excellence with TO-Can Package
Featuring a TO package, the transceiver has great reliability, airtightness, and heat dissipation performance, suitable for industrial environments.
Point-to-multipoint, Flexible Networking
In this P2MP optical signals transmission mode, different wavelengths are used to send and receive signals between OLT and ONU.
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品