400G OSFP DACは、OSFPからOSFPへの銅線直接接続ソリューションを提供し、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のスイッチ/ルーターのOSFP-400Gポート間で400ギガビットリンクを確立するための費用対効果の高い方法です。このDACは、超低損失材料、スクエアリング、ツイストペアケーブル8本のワイヤ、シェル拡張構造を採用しており、優れた機械特性と屈曲性能を提供するように設計されています。最適な信号完全性と最高のエンドツーエンドのパフォーマンスを確保するため、実際のスイッチングシステムでテストされています。FSでは、現在、0.5メートル、1メートル、1.5メートル、2メートルの長さで400G OSFP DACを提供しており、AI、SDN、ML、クラウドコンピューティングに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1m(3ft) FS標準 Mellanox互換 400G OSFPパッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC、フラットトップ)
#219569
#219569
22,030円 (税込)
FS P/N: OSFPFL-400G-PC01
0 販売数
0 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年08月29日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
FS標準 Mellanox互換 400G OSFP DAC Twinaxケーブル(1メートル、パッシブ、OSFP/OSFP、30AWG、フラットトップ)
製品規格
型番
OSFPFL-400G-PC01
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFP(フラットトップ)/OSFP(フラットトップ)
最大伝送速度
400Gbps
メディア
銅線
ケーブルの種類
パッシブTwinax
ケーブル長さ
1m (3ft)
ケージ規格
30AWG
最小曲げ半径
34.5mm
消費電力
0.1W
ジャケット材質
PVC (OFNR)
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
OSFP MSA、CMIS Rev4.0、IEEE 802.3cd
変調方式
PAM4
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
ケーブルの種類 | パッシブダイレクトアタッチ銅線 | パッシブダイレクトアタッチ銅線 | アクティブダイレクトアタッチ銅線 | パッシブダイレクトアタッチ銅線 |
最大伝送速度 | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
コネクタの種類 | OSFP/OSFP | QSFP 112/QSFP 112 | QSFP 112/QSFP 112 | QSFP-DD/QSFP-DD |
消費電力 | ≤ 0.1W | <0.1W | ≤ 1.5W | ≤ 0.1W |
ケーブル長さ | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-5m (3ft-16ft) | 0.5-3m (2ft-10ft) |
メディア | 銅線 | 銅線 | 銅線 | 銅線 |
ジャケット材質 | PVC (OFNR) | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品