NVIDIA InfiniBandケーブルは、400Gb/sの双方向ポートOSFPから400Gb/sの双方向ポートOSFPへのダイレクトアタッチド銅線ケーブルです。Octal Small Formfac-r Plug (OSFP)を使用し、4つの高速電気銅ペアを含み、各ペアは最大100Gb/sのデータレートで動作します。このケーブルは、OSFP MSA(Multi-Source Agreement)およびIEEE 802.3cdの規格に準拠しています。
DACはレイテンシーが最も低いため、データセンターでサーバーやGPUコンピュートシステムをトップ・オブ・ラック(-R)スイッチに接続したり、ラック内のスパイン-スパイン間スイッチを短いケーブル長でリンクしたりするのに広く使用されています。DACはまた、ハードディスク・ドライブ(HDD)やフラッシュ・メモリ・サブシステムを備えたInfiniBandストレージ・ファブリックの構築にも使用されています。
シンプルな設計と最小限のコンポーネントを特徴とするDACケーブルは、高速リンクに最低コスト、最低遅延、ほぼゼロ電力の接続を提供します。ポートの帯域幅、密度、構成可能性を強化し、スーパーコンピューターやハイパースケールシステムの電力要件を削減します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1m(3ft) NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-NO01互換 400G NDR OSFPパッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC、フラットトップ)
#219559
#219559
22,030円 (税込)
FS P/N: OSFPFL-400G-PC01
4 販売数
1 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年09月05日木曜日
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
NVIDIA InfiniBand互換 400G OSFP DAC Twinaxケーブル(1メートル、パッシブ、OSFP - OSFP、30AWG、フラットトップ)
製品規格
型番
MCP4Y10-NO01
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFP(フラットトップ)/OSFP(フラットトップ)
最大伝送速度
400Gbps
メディア
銅線
ケーブルの種類
パッシブTwinax
ケーブル長さ
1m (3ft)
ケージ規格
30AWG
最小曲げ半径
34.5mm
消費電力
0.1W
ジャケット材質
PVC (OFNR)
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
OSFP MSA、CMIS Rev4.0、IEEE 802.3cd
変調方式
PAM4
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
ケーブルの種類 | パッシブダイレクトアタッチ銅線 | パッシブブレークアウト銅線 | パッシブブレークアウト銅線 |
最大伝送速度 | 400Gbps | 400Gbps | 400Gbps |
コネクタの種類 | OSFP/OSFP | OSFP/QSFP56 | OSFP/QSFP56 |
消費電力 | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W | OSFP 8W/QSFP56 4W |
ケーブル長さ | 0.5-2m (2ft-7ft) | 1-2m (3ft-7ft) | 3-30m (10ft-98ft) |
メディア | 銅線 | 銅線 | 銅線 |
ジャケット材質 | PVC (OFNR) | OFNP | LSZH |
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
M***s
United States
2024年2月27日
Also I would like to take this chance to praise for the prompt delivery and quick response of customer service team from you that I have experienced so far.
FS認証購入者
役に立った 9
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品