FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はTFF04に関するものです。
この写真はTFF04に関するものです。
この写真はTFF04に関するものです。
この写真はTFF04に関するものです。
この写真はTFF04に関するものです。
この写真はTFF04に関するものです。
この写真はTFF04に関するものです。
この写真はTFF04に関するものです。
この写真はTFF04に関するものです。
この写真はTFF04に関するものです。

カスタム 4チャンネル デュアルファイバ DWDM OADM(D7000シリーズマネージドシャーシ用)

#216487
#216487

C16-C59 ITU-T

137,729円 (税込)
FS P/N: TFF04
4 販売数
0 レビュー
0 質問内容
グリッドチャネル:
C16-C19
予約受付中、出荷予定日 2024年07月13日土曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
ソリューション設計
3年間保証

4チャンネル DWDM OADM(デュアルファイバ、オプションチャンネル)

DWDM光アド/ドロップ・マルチプレクサ(OADM)は、WDMネットワークで使用されるパッシブ光デバイスで、Cバンドの1つ/複数の100GHz DWDMチャネルを1本または2本のファイバに追加/ドロップし、残りの波長を必要な宛先にバイパスさせる。DWDM技術を使用することで、既存および新規のネットワークに効率的にWDM機能を追加し、光信号の伝送距離を延長することができる。光リンクの両端に配置されたマッチングMUX/DeMUXユニットにより、複数のデータチャネルをシングルモードファイバトランク上で結合して伝送することができる。パッシブOADMモジュールは、トランクのどのポイントでも最大4つのデータチャネルを追加またはドロップすることができます。


D7000シリーズは、200G/400Gスタッカブル波長分割伝送プラットフォームで、大容量伝送、小型、低消費電力、容易な運用・保守を特長としています。拡張性、信頼性、安全性に優れた接続性を提供し、データセンターの相互接続や新しいメトロポリタンエリアネットワークの伝送に幅広く利用できます。D7000はAmpCon-T/WebGUI/CLI管理をサポートしており、サービス設定やパフォーマンス監視、アラート、光パワー監視をリアルタイムで行うことができ、ネットワークやデバイスをより簡単かつ便利に管理することができます。

仕様一覧
チャンネル数
4
動作波長
C16-C59
チャンネル間隔
100GHz (0.8nm)
チャンネル通過帯域
± 0.11nm
VOA減衰範囲
0-19dB
コネクタ
LC/UPC
隣接チャンネル分離
> 10dB
同一周波数の分離

> 30dB
非隣接チャンネル絶縁
> 30dB
ハウジング
プラガブルモジュール(D7000シリーズ管理シャーシの1スロットを占有)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
DWDMソリューションのためのカスタマイズ波長
波長が異なると帯域幅と容量が異なります。お客様のサービス伝送需要に応じて波長を選択することができます。
チャンネル: 4チャンネル
グリッドチャンネル: C16-C59
パワーバランス用デュアルファイバDWDM OADM

各連続的な4チャンネルのカスケード100G光チャネルを上下に、同時に道路上のパススルーサービスのパワーバランスを実現します。

あらゆるシーンでの大容量伝送に対応
光レイヤーボードと電気レイヤーボードの統合管理をサポートし、統合コンフィギュレーション、マルチレートハイブリッド伝送、効率的な運用とメンテナンスを実現します。
3.2Tの優れた性能
波長あたり200G/400G、合計3.2Tの容量でネットワーク・アプリケーションを効率的にサポートします。
強力な機能セット
200/400Gマックスポンダ、EDFA、TFF、OPB、ROADM、OTDR、OCMを統合し、お客様のニーズに柔軟に対応します。
AmpCon-T/WebGUI管理
ビジュアルAmpCon-T/WebGUIは、ワンクリックでの設定配信を実現し、O&Mの難易度とコストを低減します。
ビジュアルWebによるリアルタイム管理を実現
Ampcon-Tは、ネットワークエレメントのリアルタイム遠隔管理を可能にし、データ、アラーム、レポートへの容易なアクセスを提供し、効率的な伝送ネットワークのメンテナンスを実現します。
簡単操作
ユーザーフレンドリーなインターフェイスで、マルチブラウザをサポートし、いつでもどこでも管理・操作できます。
効率性と信頼性
高度な性能と障害管理により、迅速な応答と正確な位置特定を実現します。
高い拡張性
ネットワークの拡張とアップグレードをサポートし、システムの拡張性と柔軟性を向上させます。
オール・イン・ワン・プラットフォーム、様々なシナリオに対応

D7000シリーズは、データセンターのインターコネクトやメトロネットワークのコアレイヤーに適用され、多様なトランスポートネットワーク展開のための多様なサービスインターフェースと柔軟なネットワーキングを備えています。

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品