IES5220-6S-3ESは、6x 1/10Gb SFP+ポートを備え、最大30ポートまで拡張可能で、エネルギー効率に優れたイーサネット(EEE)設計を採用しています。IP40準拠の金属筐体を備え、-40~70℃の幅広い温度範囲で動作できます。このスイッチは、交通管制キャビネット、工場フロア、極端に低温または高温になる屋外など、過酷な環境に最適です。このレイヤ3マネージド産業用スイッチは、TR-069プロトコルに対応し、ゼロコンフィギュレーションでスタートアップでき、MACやACLなどの高度なセキュリティ機能に優れています。また、フェイルオーバー、MRPのためのデュアルブート冗長性、Profinet、Ethernet/IP、Modbusなどの産業用プロトコルとの互換性を提供し、産業用イーサネットネットワークの特別なニーズを満たします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 産業用 IES5220-6S-3ES、3スロット モジュラーイーサネットL3マネージドスイッチ(6x 1/10Gb SFP+、動作温度範囲-40 ~ 70°C)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
カスタム 産業用 IES5220-6S-3ES、3スロット付きモジュラーイーサネットL3マネージドスイッチ、6x 10Gb SFP+
≥ 128バイトパケット
デュアルAC - 72W
10GE - < 3
ソフトウェアスポットライト
IPv4/IPv6静的ルーティングをサポート
RIP/RIPng、OSPFをサポート
VRRPをサポート
VRRPのBFDをサポート
IPV4のBFDをサポート
IPV6のBFDをサポート
IGMP v1/v2/v3をサポート
IPv4 IGMPスヌーピングをサポート
IPv6 MLDスヌーピングをサポート
マルチキャストVLANをサポート
MVRPをサポート (GVRP/GARPの代替)
PROFINET、Ethernet/IP、Modbus TCPなどの産業用イーサネットプロトコルによる監視と管理をサポート
PTP同期をサポート
パケットフィルタリング機能をサポート
柔軟なキューイングスケジューリングアルゴリズムをサポート
Telnet経由のリモート設定をサポート
コンソールポート経由の設定をサポート
SNMPをサポート
アラーム、イベント、履歴データのRMONをサポート
OpenFlow 1.3規格に準拠したSDN/OpenFlowをサポート
クラウドベースの管理をサポート
Webベースのネットワーク管理をサポート
システムロギングをサポート
階層型アラームをサポート
IRF2スタッキング技術をサポート
NTPをサポート
電力および温度アラームをサポート
NETCONFをサポート
階層的なユーザー管理とパスワード保護をサポート
AAA認証をサポート
Radius認証をサポート
SSH2.0をサポート
ポート分離をサポート
ポートセキュリティ機能をサポート
MACアドレス認証をサポート
HTTPSをサポート
PKI(公開鍵基盤)をサポート
ARPパケットの攻撃元追跡をサポート
IPソースガードをサポート (IPv4とIPv6の両方を含む)
DAI、ARP攻撃およびDDoSに対する保護をサポート
セキュアブートをサポート
STP/RSTP/MSTPをサポート
STPルート保護をサポート
BPDU保護をサポート
自己回復時間30msのG.8032 ERPSをサポート
自己回復時間30msのRRPPをサポート
自己修復時間20ms未満のIEC 62439-2 MRPをサポート
モジュラーアーキテクチャを備えたスイッチを使用すると、ユーザーはモジュラーコンポーネントを追加または交換することでポート数を柔軟に増やし、さまざまな規模のネットワークのニーズを満たすことができます。
IES5220-4T4FP-E
4× 10/100/1000BASE-T RJ45|4× 100/1000BASE-X SFP
IES5220-8T-E
8× 10/100/1000BASE-T RJ45
IES5220-4S-E
4× 1/10Gb SFP+
MRPプロトコルはリングネットワークループを排除し、ブロードキャストストームを防止し、リンク障害または切断が発生した場合には10ミリ秒以内にネットワーク機能を復元します。
PTPを使用することで、スイッチはNTPよりも高いレベルの精度で同期を実現でき、テレコムおよびキャリアイーサネットアプリケーションに最適です。