FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。

30m(100ft) MTP®-12(メス) - MTP®-12(メス) OM4 50/125 マルチモード エリートトランクケーブル(24芯、タイプB、プレナム/OFNP、二重被覆、マゼンタ)

#213543
#213543

40/100G Cabinet to Cabinet for Backbones

71,162円 (税込)
FS P/N: 24FMTPOM4
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年07月16日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

2x MTP®-12(メス) - 2x MTP®-12(メス)OM4 マルチモードエリートトランクケーブル(プレナム/OFNP)

より堅牢な二重被覆シースを備えたMTP®トランクケーブルは、より優れた耐圧性を提供できます。一般に、キャビネット間のアプリケーションや建物の異なるエリアを接続する場合に、より長いケーブル長を利用するために設計されています。
MTP®トランクケーブルは、時間のかかる現場終端に代わる費用対効果の高い代替品で、省スペースが必要なデータセンターの高密度ファイバパッチ用に設計されており、ケーブル管理の問題を軽減します。MTP®-12はMTP®-8ファイバシステムにも対応しているため、40G QSFP+ PLR4、100G QSFP28 PSM4、400G OSFP DR4/XDR4、400G QSFP-DD DR4/XDR4などの8ファイバ並列シングルモード光トランシーバアプリケーションに最適です。

注:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを実現しています。

製品規格
コネクタA
US Conec MTP®メス(ピンレス)
コネクタB
US Conec MTP®メス(ピンレス)
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
グラスファイバ
Corning ClearCurve®
RoHS対応状況
対応
研磨方法
UPC - UPC
最小曲げ半径
7.5mm
挿入損失
0.25dB Max
反射減衰量
≥ 20dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 3.5dB/km
減衰量(λ=1550nm)
≤ 1.5dB/km
ジャケット外径
4.5mm
ファンアウト径
2.0mm
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
ケーブル構造
二重被覆
引張荷重(長期)
130N
引張荷重(短期)
400N
動作温度範囲
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
0 ~ +60°C (32 ~ 140℉)
*MTPは、US Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFSは、高性能MTPシリーズ製品の供給においてパートナーとなっています。もっと知る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
二重被覆シースによりネットワーク接続を確実に保護
耐圧性に優れた二重被覆が光ファイバのコアを保護し、ファイバの強度と耐久性を高めます。
構造図
断面図
優れた品質が安定した伝送を保証
MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバと機械的性能を提供。
US Conec MTP®コネクタは安定した信号を提供し、柔軟なシステム設計を実現。
デュアル ブレークアウト キットは配線管理が簡単で、配線スペースを節約できる。
Corning ClearCurve®ファイバはよりタイトなケーブルベンドとスラックの収納や配線を可能に。
プレナム (OFNP) アウタージャケットは、耐火性と低発煙性を備え、損傷を最小限に抑える。
多様な環境に対応する高密度配線
一般に、キャビネット間のアプリケーションや建物の異なるエリアを接続する場合に、より長いケーブル長を利用するために設計されています。
データセンター
ストレージエリアネットワーク
通信室
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。

MTP®/MPOコネクタをIBC MPOクリーナーでクリーニングします。

MTP®/MPOコネクタをカセットクリーナーでクリーニングします。

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
最近閲覧した製品