FS標準Mellanox MCP7Y40-N001互換 800G OSFPから4x 200G QSFP112ダイレクトアタッチケーブルは、パッシブ銅線上で動作するため、追加電力が不要で、高品質の接続性を確保します。このブレイクアウト・ケーブルは、OSFP MSA、QSFP112 MSAおよびIEEE 802.3ck規格に準拠しています。一方の端に800G OSFPポートを、もう一方の端に4つの200G QSFP112ポートを接続します。各端にはEEPROMコーディングが施され、ホスト・システムに製品識別と特性を提供します。電力効率に優れ、通信事業者やデータセンターなどの機器室内でのコスト効率の高い近距離相互接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1m(3ft) FS標準 Mellanox MCP7Y40-N001互換 800G OSFP/4x 200G QSFP112パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC)
#210719
#210719
34,709円 (税込)
FS P/N: OSFP-800G-4QPC01
0 販売数
0 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年06月03日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
FS標準 Mellanox MCP7Y40-N001互換 800G OSFP/4x 200G QSFP112パッシブ・ブレークアウトDAC Twinaxケーブル(1メートル、パッシブ、OSFP/4x QSFP112、28AWG)
製品規格
型番
MCP7Y40-N001
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFP/4x QSFP112
最大データ転送速度
800Gbps
メディア
銅線
ケーブルの種類
パッシブTwinax
最小曲げ半径
31mm
消費電力
0.1W
ケーブル長さ
1m (3ft)
ワイヤーAWG
28AWG
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
ジャケット材質
PVC (OFNR)
通信プロトコル
OSFP MSA、QSFP112 MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v5.0
変調方式
PAM4
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
ConnectX-7への800Gから4本の200Gリンク
ConnectX-7への800Gから4本の200Gリンク
製品を見る 特徴
ケーブルの種類 | パッシブブレークアウト銅線 | パッシブブレークアウト銅線 | パッシブブレークアウト銅線 | パッシブブレークアウト銅線 |
データ転送速度 | 800G ~ 4x 200G | 800G ~ 4x 200G | 800G ~ 4x 200G | 800G ~ 4x 200G |
コネクタの種類 | OSFP/4x QSFP112 | OSFP/2x QSFP112 | OSFP/4x OSFP | OSFP to 2x OSFP |
消費電力 | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W |
ケーブル長さ | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
ワイヤーAWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
最小曲げ半径 | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 40.5mm |
ジャケット材質 | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
通信プロトコル | OSFP MSA、QSFP112 MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v5.0 | OSFP MSA、QSFP112 MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v5.0 | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 |
仕様一覧
FS標準 Mellanox MCP7Y40-N001互換 800G OSFP/4x 200G QSFP112パッシブ・ブレークアウトDAC Twinaxケーブル(1メートル、パッシブ、OSFP/4x QSFP112、28AWG)
FS標準Mellanox MCP7Y40-N001互換 800G OSFPから4x 200G QSFP112ダイレクトアタッチケーブルは、パッシブ銅線上で動作するため、追加電力が不要で、高品質の接続性を確保します。このブレイクアウト・ケーブルは、OSFP MSA、QSFP112 MSAおよびIEEE 802.3ck規格に準拠しています。一方の端に800G OSFPポートを、もう一方の端に4つの200G QSFP112ポートを接続します。各端にはEEPROMコーディングが施され、ホスト・システムに製品識別と特性を提供します。電力効率に優れ、通信事業者やデータセンターなどの機器室内でのコスト効率の高い近距離相互接続に適しています。
製品規格
型番
MCP7Y40-N001
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFP/4x QSFP112
最大データ転送速度
800Gbps
メディア
銅線
ケーブルの種類
パッシブTwinax
最小曲げ半径
31mm
消費電力
0.1W
ケーブル長さ
1m (3ft)
ワイヤーAWG
28AWG
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
ジャケット材質
PVC (OFNR)
通信プロトコル
OSFP MSA、QSFP112 MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v5.0
変調方式
PAM4
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
ConnectX-7への800Gから4本の200Gリンク
ConnectX-7への800Gから4本の200Gリンク
製品を見る 特徴
ケーブルの種類 | パッシブブレークアウト銅線 | パッシブブレークアウト銅線 | パッシブブレークアウト銅線 | パッシブブレークアウト銅線 |
データ転送速度 | 800G ~ 4x 200G | 800G ~ 4x 200G | 800G ~ 4x 200G | 800G ~ 4x 200G |
コネクタの種類 | OSFP/4x QSFP112 | OSFP/2x QSFP112 | OSFP/4x OSFP | OSFP to 2x OSFP |
消費電力 | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W |
ケーブル長さ | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
ワイヤーAWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
最小曲げ半径 | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 40.5mm |
ジャケット材質 | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
通信プロトコル | OSFP MSA、QSFP112 MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v5.0 | OSFP MSA、QSFP112 MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v5.0 | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
34,709円 (税込)
予約受付中