OM5広帯域マルチモードファイバは、850~953nmの範囲で動作する多波長伝送システム用に最適化され、短距離、高速光ファイバ通信に使用される機能を実装し、多波長伝送により光ファイバの伝送効率と容量を向上させ、高速化を達成しながらファイバ数を削減する、新たな短波長波長分割多重(SWDM)アプリケーションの最適なサポートを可能にします。
OM5は、TIA-492AAAEおよびドラフトIEC 60793-2-10 A1a.4の要件を満たすとともに、既存のOM4ネットワークおよびアプリケーションと完全に後方互換性があります。RoHSに準拠し、ファイバパッチコードは光学的に挿入損失をテストされ、高品質を保証します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
10m (33ft) LC/UPC-LC/UPC シンプレックス マルチモード 広帯域 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM5)
#204971
#204971
2,329円 (税込)
FS P/N: OM5LCSX
35 販売数
0 レビュー
1 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年06月26日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換
10m (3ft) LC/UPC-LC/UPC シンプレックス マルチモード 広帯域光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM5)
製品規格
コネクタの種類
LC/UPC-LC/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ種類
OM5 50/125μm
波長
850/1300nm
40Gイーサネット距離
850nmで440m
100Gイーサネット距離
850nmで150m
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
実効モード帯域幅
(850nm)
≥ 4700 MHz·km
実効モード帯域幅
(953nm)
≥ 2470 MHz·km
ファイバ芯数
シンプレックス
ケーブル径
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC
温度範囲
動作 -20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
保存 -40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)
保存 -40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)
品質テストプログラム
ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
特徴
キャリアグレードのケーブルで伝送品質を確保
優れたケーブルアセンブリは、光の損失を低減し、多様なケーブルの要件に容易に対応します。
20/10D最小曲げ半径
低曲げ損失ファイバにより、配線の際、よりタイトなケーブル曲げが可能になります。
ジルコニアセラミックフェルール
高精度フェルールは、挿入回数の最大500倍に達する可能性があります。
2.0mmスリムケーブル
2.0mmケーブルは配線管の圧力を軽減します。
OM5ファイバ - 次世代広帯域ネットワークに対応
1本のファイバで複数の信号を送信し、1本のファイバの帯域幅を少なくとも4倍に増加します。
多様な屋内設置ニーズに対応
単方向データ送信を必要とするモニタリングやセンシング、データテストなどのシナリオに最適です。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (1)Application (1)Compatibility (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
最近閲覧した製品