この400G QSFP-DD ~ 4x100G QSFP28ブレイクアウトアクティブ光ケーブルは、OM3マルチモードファイバを介した400ギガビットイーサネット・リンク用に設計されており、PAM4変調によるQSFP- DDではチャネル当たり最大53.125Gbps、FECをサポートするQSFP28ではチャネル当たり最大25.78128Gb/秒のデータレートで動作します。このブレイクアウトケーブルは、IEEE 802.3cd、CMIS Rev.4.0、SFF-8679、SFF-8661とSFF-8636規格に準拠しています。この薄型軽量のAOCケーブルは、ケーブル管理を簡素化し、高密度ラックで重要な効率的なシステムエアフローを可能にします。低コスト、高付加価値の提案、信頼性の向上により、クラウドやスーパーコンピュータで広く使用されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
20m(66ft) 汎用互換 400G QSFP-DD ~ 4x100G QSFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC)
#204153
#204153
285,124円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-4Q4xNAO20
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
Length:
予約受付中、出荷予定日 2024年06月03日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
汎用互換 400G QSFP-DD AOCケーブル(20メートル、QSFP-DD ~ 4x QSFP28)
製品規格
型番
QDD-4Q28AO20
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD ~ QSFP28
最大伝送速度
400Gbps
ケーブル長さ
20m(66ft)
ケーブル種類
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
QSFP-DD< 12W、QSFP28< 3.5W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
8x 50G-PAM4、4x 25G-NRZ
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、CMIS Rev.4.0、SFF-8679、SFF-8661、SFF-8636
ホストFEC
Pre-FEC BER 2.4E-4(PAM4)、Pre-FEC BER 5E-5(NRZ)、Post-FEC BER 1E-12
アプリケーション
400G ~ 4x 100Gイーサネット
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
400G ~ 4x 100G
400G ~ 4x 100G
製品を見る 特徴
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
FSボックスでリアルタイム設定をサポート
このAOCケーブルは、リアルタイム互換性の要件を実現し、FSボックスでファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードすることができ、アップグレードスイッチと互換性があります。
仕様一覧
汎用互換 400G QSFP-DD AOCケーブル(20メートル、QSFP-DD ~ 4x QSFP28)
この400G QSFP-DD ~ 4x100G QSFP28ブレイクアウトアクティブ光ケーブルは、OM3マルチモードファイバを介した400ギガビットイーサネット・リンク用に設計されており、PAM4変調によるQSFP- DDではチャネル当たり最大53.125Gbps、FECをサポートするQSFP28ではチャネル当たり最大25.78128Gb/秒のデータレートで動作します。このブレイクアウトケーブルは、IEEE 802.3cd、CMIS Rev.4.0、SFF-8679、SFF-8661とSFF-8636規格に準拠しています。この薄型軽量のAOCケーブルは、ケーブル管理を簡素化し、高密度ラックで重要な効率的なシステムエアフローを可能にします。低コスト、高付加価値の提案、信頼性の向上により、クラウドやスーパーコンピュータで広く使用されています。
製品規格
型番
QDD-4Q28AO20
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD ~ QSFP28
最大伝送速度
400Gbps
ケーブル長さ
20m(66ft)
ケーブル種類
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
QSFP-DD< 12W、QSFP28< 3.5W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
8x 50G-PAM4、4x 25G-NRZ
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、CMIS Rev.4.0、SFF-8679、SFF-8661、SFF-8636
ホストFEC
Pre-FEC BER 2.4E-4(PAM4)、Pre-FEC BER 5E-5(NRZ)、Post-FEC BER 1E-12
アプリケーション
400G ~ 4x 100Gイーサネット
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
400G ~ 4x 100G
400G ~ 4x 100G
製品を見る 特徴
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
FSボックスでリアルタイム設定をサポート
このAOCケーブルは、リアルタイム互換性の要件を実現し、FSボックスでファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードすることができ、アップグレードスイッチと互換性があります。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
285,124円 (税込)
予約受付中