この400G QSFP-DD ~ 4x100G QSFP28ブレイクアウトアクティブ光ケーブルは、OM3マルチモードファイバを介した400ギガビットイーサネット・リンク用に設計されており、PAM4変調によるQSFP- DDではチャネル当たり最大53.125Gbps、FECをサポートするQSFP28ではチャネル当たり最大25.78128Gb/秒のデータレートで動作します。このブレイクアウトケーブルは、IEEE 802.3cd、CMIS Rev.4.0、SFF-8679、SFF-8661とSFF-8636規格に準拠しています。この薄型軽量のAOCケーブルは、ケーブル管理を簡素化し、高密度ラックで重要な効率的なシステムエアフローを可能にします。低コスト、高付加価値の提案、信頼性の向上により、クラウドやスーパーコンピュータで広く使用されています。
![7m(23ft) 汎用互換 400G QSFP-DD ~ 4x100G QSFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2024060311161737h0ar.png)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![7m(23ft) 汎用互換 400G QSFP-DD ~ 4x100G QSFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024060311161737h0ar.png)
![7m(23ft) 汎用互換 400G QSFP-DD ~ 4x100G QSFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111611mxc8i4.png)
![7m(23ft) 汎用互換 400G QSFP-DD ~ 4x100G QSFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111611r4n0zm.png)
![7m(23ft) 汎用互換 400G QSFP-DD ~ 4x100G QSFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC) この写真は4に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111617tldesc.png)
![7m(23ft) 汎用互換 400G QSFP-DD ~ 4x100G QSFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC) この写真は5に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111611jpdsj9.png)
![7m(23ft) 汎用互換 400G QSFP-DD ~ 4x100G QSFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC) この写真は6に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111611mpqfdg.png)
![7m(23ft) 汎用互換 400G QSFP-DD ~ 4x100G QSFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC) この写真は7に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240603111611tvdo36.png)
7m(23ft) 汎用互換 400G QSFP-DD ~ 4x100G QSFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC)
#204147
#204147
264,520円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-4Q4xNAO07
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
Length:
予約受付中、出荷予定日 2024年08月16日金曜日
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
汎用互換 400G QSFP-DD AOCケーブル(7メートル、QSFP-DD ~ 4x QSFP28)
製品規格
型番
QDD-4Q28AO07
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD ~ QSFP28
最大伝送速度
400Gbps
ケーブル長さ
7m(23ft)
ケーブル種類
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
QSFP-DD< 12W、QSFP28< 3.5W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
8x 50G-PAM4、4x 25G-NRZ
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、CMIS Rev.4.0、SFF-8679、SFF-8661、SFF-8636
ホストFEC
Pre-FEC BER 2.4E-4(PAM4)、Pre-FEC BER 5E-5(NRZ)、Post-FEC BER 1E-12
アプリケーション
400G ~ 4x 100Gイーサネット
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231219165417covbbq.jpg)
特徴
低消費電力で省エネ
低電力と高密度を特徴とするAOCケーブルは、エネルギー消費を削減し、エネルギーコストを節約することができます。
エンドあたり< 12W
低消費電力
軽量化
DACとの比較
30mm最小曲げ半径
簡単な配線
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310251658219fzmgb.jpg)
FSボックスでリアルタイム設定をサポート
このAOCケーブルは、リアルタイム互換性の要件を実現し、FSボックスでファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードすることができ、アップグレードスイッチと互換性があります。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品