800G QSFP-DDアクティブ光ケーブルは、OM4マルチモードファイバ上の800ギガビットイーサネットリンク用に設計されています。このケーブルは、IEEE 802.3ck、QSFP-DD HW Specification Rev 6.3、CMIS Rev 5.0に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
個別の光トランシーバーモジュールや光パッチケーブルを使用する場合に比べ、コスト効率の高いソリューションを提供し、ラック内および隣接ラック間での800G接続に適しています。
![30m(98ft) 汎用互換 800G QSFP-DDアクティブ光ケーブル(AOC) この写真は30に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240416145301f201fu.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![30m(98ft) 汎用互換 800G QSFP-DDアクティブ光ケーブル(AOC) この写真は30に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240416145301f201fu.jpg)
![30m(98ft) 汎用互換 800G QSFP-DDアクティブ光ケーブル(AOC) この写真は30に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240416145301n8ply2.jpg)
![30m(98ft) 汎用互換 800G QSFP-DDアクティブ光ケーブル(AOC) この写真は30に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240416145301a37li8.jpg)
![30m(98ft) 汎用互換 800G QSFP-DDアクティブ光ケーブル(AOC) この写真は30に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404161453017gggmt.jpg)
![30m(98ft) 汎用互換 800G QSFP-DDアクティブ光ケーブル(AOC) この写真は30に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240416145301kv3pbg.jpg)
30m(98ft) 汎用互換 800G QSFP-DDアクティブ光ケーブル(AOC)
#196301
#196301
711,464円 (税込)
FS P/N: QDD-800G-AO30
6 販売数
3 レビュー
3 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年09月09日月曜日
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
汎用互換 800G QSFP-DD AOCケーブル(30メートル、QSFP-DD - QSFP-DD)
製品規格
型番
QDD800-AO30
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
800Gbps
ケーブル長さ
30m(98ft)
ケーブル種類
OM4
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
12W
DDM/DOM機能
DDM
FEC機能
対応
変調方式
PAM4
通信プロトコル
QSFP-DD HW Specification Rev 6.3、CMIS Rev 5.0
商業用温度範囲
0°C ~ 70°C
適用範囲
イーサネット
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231017121434wwjd8g.png)
Q&A
質問する
全て (3)Chipset (1)Length (1)Maximum Distance (1)Specification (1)Warranty (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
O***s
Canada
2023年10月13日
It supports various transmission distances, making it suitable for both short-range and long-range connections.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***y
United States
2023年10月09日
It provided seamless integration with our network infrastructure and delivered exceptional performance, allowing us to handle large data transfers with ease.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0T***s
United States
2023年10月03日
Not only did it offer blazing-fast data transfer speeds, but it also helped us reduce our energy costs.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品