このキットには8台のIPセキュリティカメラとNVRが搭載されており、ニーズに合わせてセキュリティを拡張・カスタマイズすることができます。カメラは2MPの解像度を提供し、24時間、どのような光条件でも高品質の画像を保証します。さらに、赤外線LEDにより、最大30m(98ft)の暗闇でも監視が可能です。ウェザーシールドを搭載したIP67準拠のカメラは、雨、雪、日差しから保護され、屋内および屋外環境に最適です。Ultra H.265圧縮技術により、ストレージ・スペースを節約できるため、録画時間を長くすることができます。NVRには、同じネットワーク上のカメラにすばやく接続できるプラグ・アンド・プレイ・テクノロジーも搭載されています。各コンポーネントはPoE電源に対応しているため、設置が容易です。
ご注意: キットからカメラ/NVRを個別に購入したい場合は、ページ右上の「お問い合わせ」をクリックしてご連絡ください。
![NVR812-BP-K、8チャンネル PoEキット(8台の2MPバレット型カメラ付き、ネットワークケーブルとHDDは含まれない) この写真はNVR812-BP-Kに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231013155250c5kfrc.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![NVR812-BP-K、8チャンネル PoEキット(8台の2MPバレット型カメラ付き、ネットワークケーブルとHDDは含まれない) この写真はNVR812-BP-Kに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231013155250c5kfrc.jpg)
![NVR812-BP-K、8チャンネル PoEキット(8台の2MPバレット型カメラ付き、ネットワークケーブルとHDDは含まれない) この写真はNVR812-BP-Kに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201110335129y8n.jpg)
![NVR812-BP-K、8チャンネル PoEキット(8台の2MPバレット型カメラ付き、ネットワークケーブルとHDDは含まれない) この写真はNVR812-BP-Kに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302011103358gtyu9.jpg)
![NVR812-BP-K、8チャンネル PoEキット(8台の2MPバレット型カメラ付き、ネットワークケーブルとHDDは含まれない) この写真はNVR812-BP-Kに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231009144650x1s28d.jpg)
![NVR812-BP-K、8チャンネル PoEキット(8台の2MPバレット型カメラ付き、ネットワークケーブルとHDDは含まれない) この写真はNVR812-BP-Kに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023100914465008nj4k.jpg)
![NVR812-BP-K、8チャンネル PoEキット(8台の2MPバレット型カメラ付き、ネットワークケーブルとHDDは含まれない) この写真はNVR812-BP-Kに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231107174930l84s5l.jpg)
NVR812-BP-K、8チャンネル PoEキット(8台の2MPバレット型カメラ付き、ネットワークケーブルとHDDは含まれない)
#195311
#195311
67,993円 (税込)
FS P/N: NVR812-BP-K
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫44点在庫あり、配達予定日2024年06月25日火曜日
40 点仕入れ中、配達予定日2024年07月04日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
10,000円 配送方法 DHL - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
NVR812-BP-K、2MP 8チャンネル バレット型カメラキット
製品規格
モデル
カメラ
モデル
NVR
エッジストレージ
マイクロSD、最大256GB
IPビデオ入力
8チャネル
視野
106.7°(H)、57.1°(V)、115.7°(D)
デコード機能
2x 4K@30fps、4x 4MP@30fps、5x 3MP@30fps、8x 1080P@30fps
IR範囲
最大30m(98ft)
容量
各ディスク最大8TB
ネットワークインターフェース
10/100M Base-TXイーサネット
ネットワークインターフェース
1RJ-4510M/100M自己適応型イーサネットインターフェース
焦点距離
2.8mm、固定
USBインターフェース
2x USB 2.0(リアパネル)
WDR
DWDR
デコード形式
Ultra H.265/H.265/H.264
侵入保護
IP67
電源
52V DC、PoE (IEEE 802.3at/IEEE 802.3af)
電源
DC 12V ± 25%、PoE (IEEE 802.3af)
動作温度範囲
-10°C ~ 55°C(14°F ~ 131°F)
動作温度範囲
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
寸法(HxWxD)
1.8"×10.2"×9.4"(46×260×240mm)
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231013160042bwtn29.jpg)
特徴
スマートIRで夜間でも鮮明に
このカメラにはスマートIRテクノロジーが採用されており、最大98ft (30m)までの暗闇でバランスの取れた均一な照明画像を提供し、夜になると自動的に作動します。
スマートIRなし
スマートIR付き
屋外での使用に耐える耐候性設計
このカメラは屋内と屋外の両方で使用できるように設計されています。IP67に準拠しており、雨や雪、熱の中でも完璧に動作します。
モニタリングエリア内でクリアな音声をキャプチャ
内蔵マイクを搭載しており、現場で何が起こっているかを聞くことができます。すべての会話は録音され、潜在的な意味合いや懸念を防ぎます。
いつでもどこでもセキュリティを守る
ウェブブラウザ、VMS(ビデオ管理ソフトウェア)、モバイルアプリで監視カメラの映像を見ることができます。いつでも、世界中どこからでも、閲覧、録画、管理が可能です。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品