CommScope 619630-001-00互換2.488G-TX/1.244G-RXモジュールは、特にギガビット受動光ネットワーク(GPON)システム用に設計されています。1本のシングルモード光ファイバで双方向のデータ伝送が可能です。GPON OLT Small Form-factor Pluggable(SFP)モジュールは、非対称のアップストリーム1.244Gbps、ダウンストリーム2.488Gbpsのデータレートを提供し、SC/UPCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達します。また、-40~85℃の温度範囲で動作します。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。SFF-8472、ITU-T G.984.2、RoHSに完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 CommScope互換 GPON OLT SFP光モジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX 2.5G-TX/1.25G-RX クラスC+ 20km DDM SC SMF)
#194459
#194459
9,351円 (税込)
FS P/N: GSFP-43-20C+I
2 販売数
3 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月19日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
CommScope 619630-001-00互換 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT クラスC+モジュール(SMF、1490nm-TX/1310nm-RX、20km、SC/UPC、産業用、DDM)
仕様一覧
型番
619630-001-00
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送距離
20km
波長
1490nm-TX/1310nm-RX
データレート
2.488G-TX/1.244G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
3 ~ 7dBm
受信パワー
-32 ~ -12dBm
クラス
C+
最大リンクバジェット
32dB
レシーバー過負荷
< -12dBm
受信感度
≥ -32dBm
消費電力
< 1.5W
消光比
8.2dB
適用範囲
GPON
通信プロトコル
SFF-8472
ITU-T G.984.2
ITU-T G.984.2
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
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
ポイント・ツー・マルチポイントによる柔軟なネットワーキング
OLTとONU間の信号の送受信には、異なる波長が使用されます。
Q&A
質問する
全て (2)Matching Cables (1)Operating Temperature (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
1
0
0
0
D***g
Canada
2023年11月04日
This order was satisfactory in terms of both the packaging and the quality, just as anticipated.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***i
Australia
2023年10月12日
Had a positive experience with FS overall, so we'll continue to opt for your products in future engagements.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***n
Israel
2023年9月22日
Very good product, well packed. Happy with order. FS was the only supplier that could supply my spec/request.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品