FSのセキュリティ・カメラ・システムで、留守中もあなたの財産が守られていることを実感してください。このシステムには、セキュリティカメラと強力な8チャンネルネットワークビデオレコーダー(NVR)が含まれています。赤外線LEDによる暗視性能は最大30m(98ft)、IP67の保護等級により雨天でも問題なく作動し、高度なH.265圧縮技術によりストレージスペースを節約できるため、録画時間を長くすることができます。これらの機能により、このシステムは、大規模な家庭、中小企業、オフィス、または商業施設に最適な、驚くほど多用途で拡張可能なセキュリティ・ソリューションとなっています。
注意: キットからカメラ/NVRを個別に購入したい場合は、ページの右上隅にある「お問い合わせ」をクリックしてご連絡ください。