CommScope 619631-001-00互換の9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RXトランシーバー・モジュールは、特に10ギガビット対応パッシブ光ネットワーク (XGSPON) システム用に設計されています。1本のシングルモード光ファイバで双方向のデータ伝送が可能です。XGSPON OLT SFP+モジュールは、SC/UPCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達し、アップストリーム9.953Gbps & 2.488Gbps、ダウンストリーム9.953Gbpsの対称データレートを提供します。また、-40~85℃の温度範囲で動作可能です。デジタル診断モニタリング(DOM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセス可能です。ITU-TG.9807.1に完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 CommScope 619631-001-00互換 XGSPON OLT SFP+光モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX クラスN1 20km DOM SC/UPC SMF)
#190474
#190474
48,973円 (税込)
FS P/N: XGS-SFP-52-20N1I
6 販売数
10 レビュー
4 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年08月16日金曜日
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
CommScope 619631-001-00互換 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT クラスN1 光モジュール(SMF、1577nm-TX/1270nm-RX、20km、SC/UPC、産業用、DOM)
製品規格
型番
619631-001-00
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1577nm-TX/1270nm-RX
伝送速度
9.953G-TX/9.953G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD-TIA
送信パワー
2 ~ 5dBm
受信パワー
-26 ~ -5dBm (9.953G)
-27.5 ~ -7dBm (2.488G)
-27.5 ~ -7dBm (2.488G)
クラス
N1
ピン数
20PIN
受信機過負荷
-5dBm (9.953G)
-7dBm (2.488G)
-7dBm (2.488G)
受信感度
> -26 dBm (9.953G)
> -27.5 dBm (2.488G)
> -27.5 dBm (2.488G)
消費電力
< 2.5W
消光比
8.2dB
適用範囲
XGSPON
通信プロトコル
ITU-T G9807.1
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
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
対称型XGS-PONネットワークソリューション
XGSPON ONUモジュールは、ユーザーに対称的な9.953Gbps Tx/Rxを提供し、アップリンク帯域幅を継続的に占有する必要があるアプリケーションをより良くサポートします。
Q&A
質問する
全て (4)Application (1)Compatibility (1)Connectors (1)Maximum Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
10
0
0
0
0
R***y
United States
2023年11月17日
I have to say, I've never received such a quick response from the company before! Moreover, it was incredibly detailed, which is crucial for someone just starting out like me.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***m
Senegal
2023年11月14日
I am thoroughly pleased with your quick response and FS's efficiency in resolving my order change.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0L***n
Canada
2023年11月13日
I haven't had the opportunity to put the module to the test, but upon connecting them, they seemed to establish a link, so everything appears to be in order - thank you!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品