この汎用互換SFP56モジュールは、デュプレックスLCコネクタ経由でSMF経由で最大2kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、IEEE 802.3cdおよびSFF-8472標準に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、2線式インターフェースを介してリアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。50GBASEイーサネット、eCPRIワイヤレスアプリケーションに適しており、過酷な産業環境でも動作します。
ご注意: FS P/NがSFP56-FR-50G-RIからSFP-50GFR-31-RIに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 汎用互換 50GBASE-FR SFP56光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF)
#190158
#190158
56,899円 (税込)
FS P/N: SFP-50GFR-31-RI
3 販売数
2 レビュー
5 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年09月03日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
汎用互換 50GBASE-FR SFP56モジュール(SMF、1310nm、2km、LCデュプレックス、産業用、DOM)
製品規格
型番
SFP-50GFR-31-RI
メーカー
FS
インタフェース
SFP56
最大伝送速度
53.125Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4.1 ~ 3dBm
受信感度
< -8.1dBm
パワーバジェット
4dB
レシーバー過負荷
5.2dBm
消費電力
≤ 2w
消光比
< 3.5db
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C
通信プロトコル
SFF-8472、IEEE 802.3cd 50GBASE-FR
変調方式
PAM4
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
50G向け高性能コンピューティングネットワークアプリケーション
アナログクロックアンドデータリカバリ(CDR)設計のSemtech製チップ内蔵により、超低消費電力を実現し、安定した伝送を保証し、エネルギーを節約し、熱放散を低減します。
Semtech CDRチップ
安定した伝送
≤ 2W
低消費電力
50Gbps
高帯域幅
中心波長 | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1311nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 2km | 100m | 10km | 10km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
送信機タイプ | DFB | VCSEL | DFB | DFB |
チップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ |
消費電力 | ≤ 2W | ≤ 1.5W | ≤ 2W | ≤ 1.8W |
温度範囲 | -40 ~ 85°C(IND) | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C(IND) | -40 ~ 85°C(IND) |
通信プロトコル | SFF-8472、IEEE 802.3cd 50GBASE-FR | SFF-8472、IEEE 802.3cd 50GBASE-FR | IEEE 802.3cd、IEEE 802.3 50GAUI-1 C2M、SFF-8472、SFF-8432 | SFF-8432、SFF-8472、IEEE 802.3cd 50GBASE-LR、IEEE 802.3 50GAUI-1 C2M |
アプリケーション | eCPRIワイヤレスと50GBASE- FR | 50GBaseイーサネット | 50GBASEイーサネット、5Gワイヤレスネットワーク | 50GBASEイーサネット、5Gネットワーク・ミッド/バックホール |
Q&A
質問する
全て (5)Chipset (1)Connectors (1)FS Box (1)Modulation (1)Package (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
1
0
0
0
E***c
Australia
2023年7月23日
SFP56-FR-5OG-RI modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
FS認証購入者
役に立った 14
コメント 0B***n
United States
2023年7月23日
Lovely price with excellent quality, checked every parts, no problems!
FS認証購入者
役に立った 21
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品