汎用互換 800G OSFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、800Gイーサネットで使用するように設計され、OSFP銅線直接接続ソリューションを提供します。このケーブルは、OSFP MSAおよびIEEE 802.3ck規格に準拠しています。これらの機能により、この取り付けが簡単で高速、コスト効率の高いダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、ラック内またはデータ センター内の隣接するラック間の短距離接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1m(3ft) 汎用互換 800G OSFPパッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC)
#187341
#187341
23,615円 (税込)
FS P/N: OSFP-800G-PC01
47 販売数
7 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
1m(3ft) 汎用互換 800G OSFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
製品規格
型番
OSFP-PC01
メーカー
FS
インタフェース
OSFP
最大伝送速度
800Gbps
最小曲げ半径
40.5mm
消費電力
≤ 0.1W
ケーブル長さ
1m(3ft)
ケージ規格
28AWG
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
通信プロトコル
OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0
変調方式
PAM4
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
7
0
0
0
0
D***e
United States
2023年11月28日
The cable is well-designed. I'm quite satisfied with the quality and service. Will purchase it again.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***a
United States
2023年9月12日
Everything works as describes. It arrived in a timely manner and of course I should give 5 stars.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0L***s
Canada
2023年9月08日
Recommended by an expert friend. It turned out thay he was completely right. These cables are absolutely solid.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品