HPE Aruba互換QSFP28アクティブ光ケーブルは、マルチモード・ファイバ(MMF)でのダイレクト・アタッチ接続用に設計されたQSFP28コネクタ付きのファイバアセンブリです。これらのAOCは、ホットプラグ可能なQSFP28 MSAおよびRoHS-6規格に準拠しており、互換性と環境規制への準拠を保証します。ディスクリート光モジュールやパッチケーブルに代わるコスト効率の高い選択肢を提供することで、これらのAOCはラック内や隣接するラックに100Gbps接続を確立するのに理想的です。アクティブ光ケーブルは、銅線ケーブルに代わる軽量でスリムなケーブルを提供し、ケーブル管理を簡素化します。
ご注意: FSのP/NがQ28-AO07からQSFP-100G-AO07に変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![7m(23ft) HPE Aruba互換 100G QSFP28アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はQSFP-100G-AO07に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202311231541058gmazp.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![7m(23ft) HPE Aruba互換 100G QSFP28アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はQSFP-100G-AO07に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311231541058gmazp.jpg)
![7m(23ft) HPE Aruba互換 100G QSFP28アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はQSFP-100G-AO07に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231123154108t11b2j.jpg)
![7m(23ft) HPE Aruba互換 100G QSFP28アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はQSFP-100G-AO07に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231123154111xemy52.jpg)
![7m(23ft) HPE Aruba互換 100G QSFP28アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はQSFP-100G-AO07に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231123154114wkxjyy.jpg)
![7m(23ft) HPE Aruba互換 100G QSFP28アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はQSFP-100G-AO07に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231123154118uhn1rm.jpg)
![7m(23ft) HPE Aruba互換 100G QSFP28アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はQSFP-100G-AO07に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311231541215k8lm8.jpg)
7m(23ft) HPE Aruba互換 100G QSFP28アクティブオプティカルケーブル(AOC)
#187063
#187063
27,102円 (税込)
FS P/N: QSFP-100G-AO07
41 販売数
45 レビュー
0 質問内容
Length:
グローバル倉庫52点在庫あり、配達予定日2024年06月27日木曜日
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
HPE Aruba互換 100G QSFP28 AOC(7メートル、QSFP28 - QSFP28)
製品規格
型番
Q28-AO07
メーカー
FS
コネクタ種類
QSFP28/QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
最小曲げ半径
7.5mm
ケーブル長さ
7m(23ft)
ジャケット材質
OFNP
ケーブル種類
光ケーブル
受信機タイプ
PIN
送信機タイプ
VSCEL
波長
850nm
CDR機能
対応
MTBF
≈5,000万時間
消費電力
< 3.5W
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
100Gイーサネット
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221101114701b01wez.jpg)
特徴
データセンター向け100G接続
3.5Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするQSFP28光モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211459395j8omg.jpg)
FSボックスによるリアルタイム構成をサポート
このアクティブ光ケーブルは、リアルタイムの互換性要件を実現することができ、FSボックスとファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードし、アップグレードスイッチと互換性を持たせます。
ケーブル種類 | アクティブDACケーブル | パッシブDACケーブル | AOCケーブル |
最大伝送速度 | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps |
コネクタ種類 | QSFP28 ~ QSFP28 | QSFP28 ~ QSFP28 | QSFP28 ~ QSFP28 |
消費電力 | ≤ 1.5W | ≤ 0.5W | < 3.5W |
ケーブル長さ | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-30m (2ft-98ft) |
ケージ規格 | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
最小曲げ半径 | 33-44.5mm | 33-46mm | 7.5mm |
材質 | 銅製 | 銅製 | 光ファイバ |
ジャケット材質 | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) | OFNP |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
37
8
0
0
0
I***k
Czech Republic
2024年4月15日
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0N***k
Canada
2024年2月13日
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0I***a
Singapore
2023年12月10日
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品