FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は6AIMBE-Uに関するものです。
この写真は6AIMBE-Uに関するものです。
この写真は6AIMBE-Uに関するものです。
この写真は6AIMBE-Uに関するものです。
この写真は6AIMBE-Uに関するものです。
この写真は6AIMBE-Uに関するものです。
この写真は6AIMBE-Uに関するものです。
この写真は6AIMBE-Uに関するものです。
この写真は6AIMBE-Uに関するものです。
この写真は6AIMBE-Uに関するものです。
この写真は6AIMBE-Uに関するものです。
この写真は6AIMBE-Uに関するものです。

Cat6a Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Blue (12pcs/pack)

#185879
#185879

1GBase-T 22-32AWG Cable

3,804円 (税込)
FS P/N: 6AIMBE-U
465 販売数
1 レビュー
0 質問内容
Color:
46 点仕入れ中、配達予定日2024年08月02日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証

Cat6a RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP

Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat6a cables to create one longer cable.

Specifications
Product Type
Cat6a Coupler Module
Color
Blue
Termination Style
Coupler
Connector
RJ45 Female
Conductor Gauges Supported
22-26 AWG Cable
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Unshielded
Dimensions (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Data Rate Support
1000Base-T
Operating Temperature
-10°C to 65°C (-14°F to 149°F)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
1
0
0
0
0

S***t

United States

2023年11月21日
5.0
Honestly, the experience of ordering with FS was excellent. I'm pretty sure I'll buy something else again
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品