汎用互換SFP-DDアクティブオプティカルケーブルは、SFP-DDコネクタを備えたダイレクトアタッチファイバアセンブリで、OM4マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このAOCケーブルは、SFP-DD MSAとRoHS規格に準拠しています。ディスクリート光モジュールや光パッチケーブルを使用する場合と比較して、コスト効率の高いソリューションを提供し、ラック内や隣接するラック間での100Gbps接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
5m(16ft) 汎用互換 100G SFP-DDアクティブオプティカルケーブル(AOC)
#184038
#184038
51,827円 (税込)
FS P/N: SDD-AO05
9 販売数
2 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫8点在庫あり、配達予定日2024年06月24日月曜日
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
汎用互換 100G SFP-DD AOCケーブル(5メートル、SFP-DD/SFP-DD)
製品規格
型番
SDD-AO05
メーカー
FS
コネクタ種類
SFP-DD/SFP-DD
最大伝送速度
100Gbps
ケーブル長さ
5m(16ft)
ケーブル種類
OM4
波長
850nm
最小曲げ半径
60mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
≤ 3.5W
電源
3.5V
CDR((クロック&データリカバリー))
TX & RX 内蔵CDR
変調方式
PAM4
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP-DD MSA、SFP-DD MIS
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
B***o
Canada
2023年11月29日
High quality cable, fast delivery. I would buy from this seller again.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0E***n
United States
2023年9月16日
Everything is running very well so far. These AOC cables have exceeded my expectations in terms of quality and performance.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品