Cisco互換100G QSFP28/4 LCデュプレックスブレイクアウトアクティブ光ケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8436、SFF-8431、およびQSFP MSA規格に準拠しています。
片方の端に100G QSFP28ポート、もう片方の端に4つのLCデュプレックスコネクタへの接続を提供し、ラック内や隣接するラック間での迅速でシンプルな接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
15m(49ft) Cisco互換 100G QSFP28/4 LCデュプレックス ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC)
#182345
#182345
35,661円 (税込)
FS P/N: Q28-4LCAO15
4 販売数
0 レビュー
0 質問内容
Length:
予約受付中、出荷予定日 2024年08月12日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
Cisco互換 100G QSFP28ブレイクアウトAOCケーブル(15メートル、OM3 MMF、QSFP28/4 LCデュプレックス)
製品規格
型番
Q28-4LCAO15
メーカー
FS
コネクタの種類
QSFP28/4デュプレックスLC
最大伝送速度
100Gbps
最小曲げ半径
30 mm
ファイバの種類
OM3マルチモードファイバ(MMF)
ケーブル長さ
15m (49ft)
ジャケット材質
OFNP
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
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品