この光モジュールは、RJ-45コネクタを介してCat6a/Cat7銅線ケーブルで最大30mの10GBase-Tスループットを提供します。この光モジュールは、IEEE 802. 3-2012、IEEE 802.3abおよびSFP MSAに準拠しています。各SFP+光モジュールは、一連のスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェースカード(NIC)などで使用するために、個別にテストされています。低消費電力を特長とする、この簡単にインストールできるホットスワップ可能な10G SFPモジュールは、LAN アプリケーションの企業ネットワーキングや、銅線接続を使用する他のさまざまなネットワーキング場所に最適です。10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbpsのマルチレートで、アクアンティアアプリケーションに適しています。
![FSスイッチ用 SFP+光モジュール(10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T 銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10GM-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230314102102nngksm.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![FSスイッチ用 SFP+光モジュール(10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T 銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10GM-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230314102102nngksm.jpg)
![FSスイッチ用 SFP+光モジュール(10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T 銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10GM-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230314102106lnw5l4.jpg)
![FSスイッチ用 SFP+光モジュール(10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T 銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10GM-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230314102113h9q502.jpg)
![FSスイッチ用 SFP+光モジュール(10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T 銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10GM-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303141021218shylf.jpg)
![FSスイッチ用 SFP+光モジュール(10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T 銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10GM-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303141021245t4wva.jpg)
FSスイッチ用 SFP+光モジュール(10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T 銅製 RJ-45 30m)
#178040
#178040
11,411円 (税込)
FS P/N: SFP-10GM-T
33 販売数
9 レビュー
3 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫30点在庫あり、配達予定日2024年06月28日金曜日
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
10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T光モジュール(RJ-45銅製、30m)
Specifications
Part Number
SFP-10GM-T
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Power Consumption
≤2.5W
Max Cable Distance
100m@Cat 5 Cable or better
30m@Cat 6a/7 Cable
30m@Cat 6a/7 Cable
Connector
10G
10G
RJ-45
Cable Type
Copper
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
MTBF
6430000 Hours
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
SFP+ MSA
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230313113857643u5x.png)
特徴
10G Connectivity for Data Center
Featured with 2.5W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180621p2tkn6.jpg)
Data Rate (Max.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Connector | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Cable Distance (Max.) | 10/100/1000M:100m 10G:30m | 30m | 80m |
Cable Type | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better |
Power Consumption | <2.5W | <2.3W | <2.5W |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (3)Product Comparison (2)Parameter (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
9
0
0
0
0
J***y
New Zealand
2023年9月03日
Ordered for a FortiGate-100F and works perfectly, alongside the "FN-TRAN-SFP+SR" module I also bought.
Coding is fine too, shows as an approved optic with no warnings.
Highly recommended, works well and a great price compared to OEM modules.
Coding is fine too, shows as an approved optic with no warnings.
Highly recommended, works well and a great price compared to OEM modules.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***s
Canada
2023年5月30日
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0C***a
New Zealand
2023年4月27日
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品