汎用互換SFP112からSFP112へのダイレクトアタッチケーブル(DAC)は、パッシブ銅線上で動作し、高品質の接続を確保するために追加の電力を必要としません。このケーブルは、CMIS Rev5.0とSFF-8024規格に準拠しています。ラック内および隣接するラック間で、スイッチのSFP12-100Gポート間に100ギガビットリンクを確立する費用対効果の高い方法を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2.5m(8ft) 汎用互換 100G SFP112パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#179406
#179406
10,936円 (税込)
FS P/N: S112-PC025
17 販売数
6 レビュー
0 質問内容
Length:
予約受付中、出荷予定日 2024年08月14日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
汎用互換 100G SFP112 パッシブDACケーブル(2メートル、パッシブ、SFP112 ~ SFP112、26AWG)
製品規格
型番
S112-PC02
メーカー
FS
コネクタ種類
SFP112 ~ SFP112
最大伝送速度
100Gbps
最小曲げ半径
25mm
ケージ規格
26AWG
ケーブル長さ
2m(7ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
ケーブル種類
パッシブTwinax
互換性
汎用
消費電力
< 0.15W
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
アプリケーション
100Gイーサネット
変調方式
PAM4
通信プロトコル
CMIS Rev5.0、SFF-8024
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
J***n
Australia
2023年11月30日
Everything works perfectly, shipping was done quickly and professionally, will keep you guys in mind for future orders.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0N***s
United Kingdom
2023年10月05日
Everthing works well. It's durable, flexible, and easy to handle.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0E***d
United States
2023年9月20日
The cable I purchased worked flawlessly, providing a stable and secure connection.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品