汎用互換ケーブルアセンブリは、標準およびコンボコネクタ構成の高密度要件に対応するように設計されています。QSFP-DDプラガブルソリューションは400Gの伝送を可能にします。QSFP-DD MSA、SFF-8636、SFF-8679の各規格に完全準拠しています。
QSFP-DD - 2x QSFP56ケーブルアセンブリーは、異なる伝送速度の400G標準アプリケーションをサポートする高性能、高帯域幅、コスト効率のよい相互接続ソリューションです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用互換ケーブルアセンブリは、標準およびコンボコネクタ構成の高密度要件に対応するように設計されています。QSFP-DDプラガブルソリューションは400Gの伝送を可能にします。QSFP-DD MSA、SFF-8636、SFF-8679の各規格に完全準拠しています。
QSFP-DD - 2x QSFP56ケーブルアセンブリーは、異なる伝送速度の400G標準アプリケーションをサポートする高性能、高帯域幅、コスト効率のよい相互接続ソリューションです。
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
ケーブルタイプ | アクティブダイレクトアタッチ銅線ケーブル | パッシブダイレクトアタッチ銅線ケーブル | アクティブオプティカルケーブル |
最大伝送速度 | 400Gbps | 400Gbps | 425Gbps |
コネクタタイプ | QSFP-DD ~ QSFP56 | QSFP-DD ~ QSFP56 | QSFP-DD ~ QSFP56 |
消費電力 | ≤ 3W | ≤ 0.5W | ≤ 11W |
ケーブル長さ | 1-7m(3-23ft) | 0.5-3m(2-10ft) | 1-30m(3-98ft) |
ケージ規格 | 26-30AWG | 28-30AWG | / |
最小曲げ半径 | 70-92mm | 33.5-39.5mm | 30mm |
メディア | 銅線 | 銅線 | OM3 |
ジャケット材質 | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) | LSZH |
R***B
Australia
S***n
United States