QSFP-DDダイレクトアタッチケーブルは、パッシブ銅線上で動作するため、 電源を追加することで高品質な接続を確保する必要はありません。このDACケーブルは、IEEE802.3cdおよびSFF-8636 MSA規格に準拠しています。通信事業者やデータセンターの機器室内でのコスト効率の良い近距離相互接続、LANやSANアプリケーションの相互接続に適しており、最大400Gの速度で接続することができます。
![FSスイッチ用 3m(10ft) 400G QSFP-DDアクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221220112817908gz1.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![FSスイッチ用 3m(10ft) 400G QSFP-DDアクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221220112817908gz1.jpg)
![FSスイッチ用 3m(10ft) 400G QSFP-DDアクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212201128159bdjsv.jpg)
![FSスイッチ用 3m(10ft) 400G QSFP-DDアクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221220112820cyyg92.jpg)
![FSスイッチ用 3m(10ft) 400G QSFP-DDアクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221220112822z8hirk.jpg)
![FSスイッチ用 3m(10ft) 400G QSFP-DDアクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212201128247ok3be.jpg)
FSスイッチ用 3m(10ft) 400G QSFP-DDアクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#173058
#173058
69,577円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-AC03
5 販売数
2 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年07月19日金曜日
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
400G QSFP-DD DAC Twinaxケーブル(3メートル、アクティブ、QSFP-DD ‐ QSFP-DD、30AWG)
仕様一覧
型番
QDD-AC03
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps
材質
銅
ケーブルタイプ
アクティブTwinax
ケーブル長さ
3m(10ft)
ゲージ規格
30AWG
最小曲げ半径
70mm
消費電力
≤ 2.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、SFF-8636
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221220154107ohzqqk.jpg)
特徴
低消費電力で省エネを実現
DACケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のQSFP-DD-400Gポート間に400ギガビット・リンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 2.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
70mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221013141741hfyo74.webp)
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
F***o
United Kindom
2023年6月20日
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品