50G SFP56アクティブ光ケーブルは、SFP56コネクタを持つダイレクトアタッチファイバアセンブリです。非常に短い距離の接続に適しており、ラック内や隣接するラック間の接続に費用対効果の高い方法を提供します。このモジュールは、50ギガビットイーサネットおよびインフィニバンドのEDRアプリケーション向けのシングルチャンネル、プラグイン式、光ファイバSFP56です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
3m(10ft) 汎用互換 50G SFP56アクティブ光ケーブル(AOC)
#170116
#170116
74,649円 (税込)
FS P/N: S56-AO03
4 販売数
2 レビュー
5 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月22日月曜日
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
3m(10ft) 汎用互換 50G SFP56アクティブ光ケーブル(AОC)
仕様一覧
型番
S56-AO03
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP56
最大伝送速度
50Gbps
ケーブルタイプ
光ケーブル
最大伝送距離
最大50m
ケーブル長さ
1m(3ft)
最小曲げ半径
60mm
消費電力
≤ 2W
ジャケット材質
OFNP
受信機タイプ
PIN
送信機タイプ
VSCEL
FEC機能
Pre-FEC対応
CDR
TX+RX
変調方式
PAM4
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、SFP56 MSA
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
データセンター向け50G接続
2Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするSFP56モジュールは、50G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
Q&A
質問する
全て (5)Cable Length (1)Connection (1)HW Series (1)Other Compatibility (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
M***a
United States
2022年12月27日
We order some of your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0А***н
Ukraine
2022年12月27日
Great cable and quality. Worked prefect first try on FS.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品