POSTEK Iシリーズプリンタは強力なクアッドコアプロセッサと組み合わされており、サーマルプリントヘッドの加熱制御における最先端技術である最新のHEAT™アルゴリズムにより、驚異的な印刷品質を簡単に実現できます。液晶画面と機能ボタンを搭載することで、これらすべてを簡単に行うことができます。
予算重視のユーザー向けに設計されたIシリーズプリンタは、手頃な価格で多くの産業用アプリケーションをサポートするために必要なTXシリーズのような機能を備えています。Iシリーズのコアには、TXシリーズで使用された高度な構造設計技術が採用されています。産業用プリンターは、安定した信頼性の高いスマートなパフォーマンス、強力なメディア互換性、高耐久性、および印刷ニーズに合わせて印刷効率を大幅に向上させるように構築されています。