FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はI200に関するものです。
この写真はI200に関するものです。
この写真はI200に関するものです。
この写真はI200に関するものです。
この写真はI200に関するものです。
この写真はI200に関するものです。
この写真はI200に関するものです。
この写真はI200に関するものです。
この写真はI200に関するものです。
この写真はI200に関するものです。

Postek I200 産業用ラベルプリンター(HEAT™付き、203dpi、6ipsの印刷速度)

#169124
#169124

LCD 203dpi 6ips HEAT™

126,634円 (税込)
FS P/N: I200
3 販売数
2 レビュー
3 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月11日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
19,000円 配送方法 DHL - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

Postek I200 産業用ラベルプリンター(HEAT™付き、203dpi、6ipsの印刷速度)

POSTEK Iシリーズプリンタは強力なクアッドコアプロセッサと組み合わされており、サーマルプリントヘッドの加熱制御における最先端技術である最新のHEAT™アルゴリズムにより、驚異的な印刷品質を簡単に実現できます。液晶画面と機能ボタンを搭載することで、これらすべてを簡単に行うことができます。

予算重視のユーザー向けに設計されたIシリーズプリンタは、手頃な価格で多くの産業用アプリケーションをサポートするために必要なTXシリーズのような機能を備えています。Iシリーズのコアには、TXシリーズで使用された高度な構造設計技術が採用されています。産業用プリンターは、安定した信頼性の高いスマートなパフォーマンス、強力なメディア互換性、高耐久性、および印刷ニーズに合わせて印刷効率を大幅に向上させるように構築されています。

製品規格
モデル
I200
印刷モード
直接熱と熱転写
印刷解像度
203dpi
最大印刷速度
6ips (152.4mm/s)
最大印刷幅
4.25'' (108mm)
最大印刷長
236'' (6000mm)
HEAT™レベル
I
メモリー
8MB FLASH ROM、16MB SDRAM
LCDディスプレイ
グラフィックドットマトリックス
電源
100-240V、50/60Hz、3.5A
メディア厚さ
0.0024'' ~ 0.0098''
(0.06 ~ 0.25mm)、ライナーを含む
メディアセンサー
上反射(調整可能)
低反射(調整可能)
透過性(調整可能)
メディア幅
0.39'' ~ 4.56'' (10 ~ 116mm)
リボン幅
4.56'' (116mm)最大
寸法(HxWxD)
10.7''x11.3''x17.6'' (271x286x448mm)
重量
15kg
動作温度範囲
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
保存温度範囲
-40 ~ 60°C ( -40 ~ 140°F)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
産業用ラベルバーコードプリンター

Iシリーズプリンタは、非常に強力なフレーム構造と正確なメディア検出のための全金属設計を特徴としており、産業用途の過酷な環境に最適です。

アップ/ダウン反射メディアセンサー

正確なメディア検出を保証し、より多くの印刷ニーズとアプリケーションに適応

固定金属シャーシフレーム

強力な構造により、重いワークロードを処理するための安定したパフォーマンスを提供

大量のメディアの読み込み

より多くの作業領域に適合する最大外形寸法186mmのメディアを受け入れる

印刷状況が一目でわかるLCD画面

1つのLCD画面、3つの LED、および5つのボタンを組み合わせて高度なユーザーインターフェイスを構築し、日常の操作とトラブルシューティングを行うことができます。

1台のプリンターで2つの印刷方法
印刷方法には、直接熱と熱転写の2種類があります。両方とも、マークされている表面に熱を加えるサーマル
プリントヘッドを使用します。
感熱紙に直接印刷でき、
感熱紙の印刷に適しています。
熱転写リボンが必要であり、
コート紙、PETなどに適しています。
1台のマシンであらゆる種類のラベルを処理

感熱ラベル

洗濯水マーク

製品ラベル

アジアシルバー粘着ラベル

エクスプレス電子請求書

医療用リストバンド

印刷解像度
203dpi
300dpi
最大印刷速度
6ips (152.4mm/s)
6ips (152.4mm/s)
最大印刷幅
4.25'' (108mm)
4.17'' (106mm)
最大印刷長
236'' (6000mm)
157'' (4000mm)
Printing Mode
直接熱/熱転写
直接熱/熱転写
メディア厚さ
0.06-0.25mm、ライナーを含む
0.06-0.25mm、ライナーを含む
メディア幅
10-116mm
10-116mm
リボン幅
116mm
116mm
リボン長
600m
600m
定格電力
100-240VAC、50/60Hz
100-240VAC、50/60Hz
LCDディスプレイ
yesyes
Q&A
質問する
全て (3)未回答の質問 (1)Application (1)Function (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

I***r

United States

2022年12月30日
5.0
Product seems to be of excellent quality, they worked well.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

C***s

United States

2022年12月30日
5.0
Postek I200 Industrial Label Printer with HEAT™, 203dpi, 6ips Print Speed
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品