C168シリーズは、革新的な技術と優れた品質の仕上がりを特徴とするコンパクトなバーコードラベルプリンタです。高剛性構造、信頼性の高いモーターとトランスミッションシステム、360Mの大容量リボンを採用し、ダウンタイムの最小化と低サービスコストを実現しています。直感的な操作で、幅広い用途にお使いいただけます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Postek C168/300s ラベルプリンター(HEAT™付き、300dpi、4ipsの印刷速度)
#169119
#169119
48,973円 (税込)
FS P/N: C168/300s
13 販売数
1 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫9点在庫あり、配達予定日2024年06月17日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
16,000円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Postek C168/300sデスクトップラベルプリンター(HEAT™搭載、300 dpi、4 ips印刷速度)
製品規格
モデル
C168/300s
印刷モード
直接熱/熱転写
印刷解像度
300dpi
最大印刷速度
4ips (101.6mm/s)
最大印刷幅
4.17″(106mm)
最大印刷長
79″(2000mm)
メモリー
8 MBフラッシュ ROM、16 MB SDRAM
メディア厚さ
0.003″-0.006″(0.08-0.15 mm)、ライナーを含む
メディアセンサー
反射型(調整可能)と透過型(2 ポジション)
メディア幅
0.98″-4.37" (25-111mm)
リボン幅
4.33" (110mm)
リボン長
984" (300m)
インターフェース
RS-232シリアル、USB DEVICE 2.0
電源アダプター
入力 AC 100-240VAC、50-60Hz
出力 DC 24V、2.5A
出力 DC 24V、2.5A
重量
2.8 kg
寸法(HxWxD)
7.8''x9.3''x11.5'' (199x236x291mm)
動作温度範囲
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
保存温度範囲
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
ご注意: メディアはボックスに含まれていません。
特徴
商業用ラベルバーコードプリンター
C168シリーズのコンパクトなバーコードラベルプリンターは、革新的な技術と優れた品質の仕上がりを特徴としており、幅広い用途に最適です。
反射型 & 透過型センサー
連続ラベル、ギャップ付きラベル、マーク付きラベルなど、ほとんどのタイプのラベルに柔軟に印刷できます。
無料メディアスタンド
メディア容量を簡単に4倍に増やし、メディア交換の時間を節約し、効率を大幅に向上させます。
ボールと固定ベアリング
すべての回転部品は、ボールベアリングまたは固定ベアリングでサポートされているため、プラスチックとの直接接触による摩耗がありません。
1台のプリンターで2つの印刷方法
印刷方法には、直接熱と熱転写の2種類があります。両方とも、マークされている表面に熱を加えるサーマル
プリントヘッドを使用します。
プリントヘッドを使用します。
感熱紙に直接印刷でき、
感熱紙の印刷に適しています。
感熱紙の印刷に適しています。
熱転写リボンが必要であり、
コート紙、PETなどに適しています。
コート紙、PETなどに適しています。
1台のマシンであらゆる種類のラベルを処理
感熱ラベル
洗濯水マーク
製品ラベル
アジアシルバー粘着ラベル
エクスプレス電子請求書
医療用リストバンド
LCDディスプレイ | — | — | 4.5"カラーLCD | — |
印刷解像度 | 300dpi | 203dpi | 300dpi | 300dpi |
最大印刷速度 | 4ips | 5ips | 4ips | 3ips |
最大印刷幅 | 106mm | 104mm | 106mm | 106mm |
最大印刷長 | 2000mm | 1016mm | 2000mm | 2000mm |
印刷モード | 直接熱/熱転写 | 直接熱 | 直接熱/熱転写 | 直接熱/熱転写 |
メディア厚さ | 0.08-0.15mm(ライナーを含む) | 0.06-0.25mm(ライナーを含む) | 0.08-0.15mm(ライナーを含む) | 0.08-0.15mm(ライナーを含む) |
メディア幅 | 25-111mm | 25-120mm | 25-111mm | 25-120mm |
リボン幅 | 110mm | — | 110mm | 110mm |
リボン長 | 300m 最大 | — | 300m 最大 | 110m |
定格入力電力 | AC 100-240V、50-60Hz | AC 100-240V、50-60Hz | AC 100-240V、50/60Hz | AC 100-240V、50-60Hz |
定格出力電力 | DC 24V、2.5A | DC 24V、2.5A | DC 24V、2.5A | DC 24V、2.5A |
Q&A
質問する
全て (2)Application (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
その他関連リソース
最近閲覧した製品