TXシリーズは強力なクアッドコアプロセッサと組み合わされており、最新のHEAT™アルゴリズムで驚異的な印刷品質を簡単に実現し、ADAPT™(Advanced Dynamic Adaptive Precision Tuning)でメディア位置精度を+/-0.5mmまでロックします。ユーザーは、4.5インチLCDタッチスクリーンディスプレイを搭載することで、これらすべてのことを簡単に行うことができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Postek TX3 EXP 産業用ラベルプリンター(HEAT™付き、4.5"カラーLCDタッチスクリーン、300dpi、12ipsの印刷速度)
#169116
#169116
294,634円 (税込)
FS P/N: TX3 EXP
2 販売数
0 レビュー
2 Q&A
モデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月11日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
19,000円 配送方法 DHL - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Postek TX3 EXP 産業用ラベルプリンター(HEAT™付き、4.5"カラーLCDタッチスクリーン、300dpi、12ipsの印刷速度)
製品規格
モデル
TX3 EXP
印刷モード
直接熱/熱転写
印刷解像度
300dpi
最大印刷速度
12ips (304.8mm/s)
最大印刷幅
4.16″ (105.7mm)
最大印刷長
196″ (5000mm)
メモリー
2GB DDR4 RAM、8GBマネージドNANDフラッシュ
メディア厚さ
0.0024″-0.012″ (0.06-0.305mm)、ライナーを含む
メディアセンサー
上反射型/下反射型/透過型
メディア幅
0.39″-4.56" (10-116mm)
リボン幅
0.65" (118mm)
リボン長
1968" (600m)
MPU
64-ビット、クワッドArm® Cortex®-A53コア、最大動作周波数1.8 GHz
GPU
GC NanoUltra 3D (1 シェーダー) & GC320 2D OpenGL ES 2.0
インターフェース
RS-232シリアル、10/100/1000Mbps適応型イーサネット、USB DEVICE 2.0、USB HOST
オプション品
外部ラベル巻き取り機、外部メディアスタンド、とカッター
LCDディスプレイ
4.5" LCD静電容量式タッチスクリーン
定格電力
100-240VAC、50-60Hz
重量
15 kg
寸法(HxWxD)
10.7''x11.3''x17.6'' (271x286x448mm)
動作温度範囲
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
保存温度範囲
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
ご注意: メディアはボックスに含まれていません。
特徴
産業用ラベルバーコードプリンター
TXシリーズプリンタは、産業用グレードの機器に比類のない安定性と耐久性を提供するフルメタル構造を特徴としており、消耗品の取り付けの際の妥協のない利便性を備えています。
固定プリントエンジンフレーム
最適なリボン張力調整スキーム
最小限のトレーニングや以前の経験でリボンの張りを微調整します。
消耗品の残量をリアルタイムで表示
消耗品の一時交換によるロスタイムを削減し、生産性を最大化します。
1台のプリンターで 2つの印刷方法
印刷方法には、直接熱と熱転写の2種類があります。両方とも、マークされている表面に熱を加えるサーマル
プリントヘッドを使用します。
プリントヘッドを使用します。
感熱紙に直接印刷でき、
感熱紙の印刷に適しています。
感熱紙の印刷に適しています。
熱転写リボンが必要であり、
コート紙、PETなどに適しています。
コート紙、PETなどに適しています。
1 台のマシンであらゆる種類のラベルを処理
感熱ラベル
洗濯水マーク
製品ラベル
アジアシルバー粘着ラベル
エクスプレス電子請求書
医療用リストバンド
LCDディスプレイ | 4.5"カラーLCD | 4.5"カラーLCD | 4.5"カラーLCD | 4.5"カラーLCD |
印刷解像度 | 300dpi | 203dpi | 300dpi | 600dpi |
最大印刷速度 | 12ips | 16ips | 12ips | 6ips |
最大印刷幅 | 105.7mm | 104mm | 105.7mm | 105.6mm |
最大印刷長 | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm |
印刷モード | 直接熱/熱転写 | 直接熱/熱転写 | 直接熱/熱転写 | 直接熱/熱転写 |
メディア厚さ | 0.006-0.305mm(ライナーを含む) | 0.006-0.305mm(ライナーを含む) | 0.006-0.305mm(ライナーを含む) | 0.006-0.305mm(ライナーを含む) |
メディア幅 | 10-116mm | 10-116mm | 10-116mm | 10-116mm |
リボン幅 | 118mm | 118mm | 118mm | 118mm |
リボン長 | 600m | 600m | 600m | 600m |
定格電力 | 100-240VAC、50-60Hz | 100-240VAC、50-60Hz | 100-240VAC、50-60Hz | 100-240VAC、50-60Hz |
RFID搭載モデル | — | — | — |
Q&A
質問する
全て (2)Application (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品