FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はTX2 EXPに関するものです。
この写真はTX2 EXPに関するものです。
この写真はTX2 EXPに関するものです。
この写真はTX2 EXPに関するものです。
この写真はTX2 EXPに関するものです。
この写真はTX2 EXPに関するものです。
この写真はTX2 EXPに関するものです。
この写真はTX2 EXPに関するものです。
この写真はTX2 EXPに関するものです。
この写真はTX2 EXPに関するものです。

Postek TX2 EXP 産業用ラベルプリンター(HEAT™付き、4.5"カラーLCDタッチスクリーン、203dpi、16ipsの印刷速度)

#169115
#169115

4.5インチ カラーLCD 203dpi 16ips HEAT™

232,823円 (税込)
FS P/N: TX2 EXP
2 販売数
0 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月10日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
19,000円 配送方法 DHL - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

Postek TX2 EXP 産業用ラベルプリンター(HEAT™付き、4.5"カラーLCDタッチスクリーン、203dpi、16ipsの印刷速度)

TXシリーズは強力なクアッドコアプロセッサと組み合わされており、最新のHEAT™アルゴリズムで驚異的な印刷品質を簡単に実現し、ADAPT™(Advanced Dynamic Adaptive Precision Tuning)でメディア位置精度を+/-0.5mmまでロックします。ユーザーは、4.5インチLCDタッチスクリーンディスプレイを搭載することで、これらすべてのことを簡単に行うことができます。

仕様一覧
モデル
TX2 EXP
印刷モード
ダイレクトサーマル/熱転写
印刷解像度
203dpi
最大印刷速度
16ips(406.4mm/s)
最大印刷幅
4.09″(104mm)
最大印刷長
196″(5000mm)
メモリー
2GB DDR4 RAM、8GB マネージド NAND フラッシュ
メディアの厚さ
0.0024′′-0.012′′ (0.06-0.305mm)、ライナーを含む
メディアセンサー
上部反射/下部反射/透過
メディア幅
0.39″-4.56" (10-116mm)
リボン幅
0.65" (118mm)
リボンの長さ
1968' (600m)
MPU
64 ビット、クアッド Arm® Cortex®-A53 コア、最大動作周波数 1.8 GHz
GPU
GC NanoUltra 3D (1 シェーダー) &GC320 2D OpenGL ES 2.0
インタフェース
RS-232シリアル、10/100/1000Mbpsアダプティブイーサネット、USBデバイス2.0、USBホスト
オプションアイテム
外部ラベルリワインダー、外部メディアスタンド、カッター
LCDディスプレイ
4.5インチLCD 静電容量式タッチスクリーン
定格電力
100-240VAC、50-60Hz
重量
15 kg
寸法(HxWxD)
10.7''x11.3''x17.6''(271x286x448mm)
動作温度範囲
0 ~ 40℃(32 ~ 104℉)
保存温度範囲
-40 ~ 60℃(-40 ~ 140°F)
ご注意:メディアは付属されておりません。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
産業用ラベルバーコードプリンター

TXシリーズ プリンタは、産業用グレードの機器に比類のない安定性と耐久性を提供するフルメタル構造を特徴としており、消耗品の取り付けの際の妥協のない利便性を備えています。

固定式プリントエンジンフレーム

特許を取得した独自のアルミ製プリントエンジンフレームにより、作業中の安定性と耐久性を向上します。

最適なリボン張力調整スキーム

最小限のトレーニングや経験でリボン張力を微調整できます。

リアルタイムの消耗品残量

消耗品の一時的な交換によるロスタイムを減らし、生産性を最大化します。

1台のプリンターで2つの印刷方法
印刷方法には、直接熱と熱転写の2種類があります。両方とも、マークされている表面に熱を加えるサーマル
プリントヘッドを使用します。
感熱紙に直接印刷でき、
感熱紙の印刷に適しています。
熱転写リボンが必要であり、
コート紙、PETなどに適しています。
1台のマシンであらゆる種類のラベルを処理

感熱ラベル

洗濯水マーク

製品ラベル

アジアシルバー粘着ラベル

エクスプレス電子請求書

医療用リストバンド

products/169115.html
TX2 EXP
products/169116.html
TX3 EXP
products/169117.html
TX3r EXP
products/169118.html
TX6 EXP
LCDディスプレイ
4.5"カラーLCD
4.5"カラーLCD
4.5"カラーLCD
4.5"カラーLCD
印刷解像度
203dpi
300dpi
300dpi
600dpi たった今
最大印刷速度
16ips
12ips
12ips
6ips
最大印刷幅
104mm
105.7mm
105.7mm
105.6mm
最大印刷長
5000mm
5000mm
5000mm
5000mm
印刷モード
ダイレクトサーマル/熱転写
ダイレクトサーマル/熱転写
ダイレクトサーマル/熱転写
ダイレクトサーマル/熱転写
メディア厚さ
0.06-0.25mm(ライナー含む)
0.06-0.25mm(ライナー含む)
0.06-0.25mm(ライナー含む)
0.06-0.25mm(ライナー含む)
メディア幅
10~116mm
10~116mm
10~116mm
10~116mm
リボン幅
118mm
118mm
118mm
118mm
リボンの長さ
600m
600m
600m
600m
定格電力
100-240VAC、50-60Hz
100-240VAC、50-60Hz
100-240VAC、50-60Hz
100-240VAC、50-60Hz
RFID搭載モデル
yes
Q&A
質問する
全て (2)Application (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品