直感的な操作で幅広い用途に対応します。コンパクトなバーコードラベルプリンターは、革新的な技術と優れた品質の仕上がりを特長としています。堅牢な構造、信頼性の高いモーターと伝送システム、360Mの大リボン容量を誇り、ユーザーは最小限のダウンタイムと低サービスコストを享受できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Postek E300i 商業用ラベルプリンター(HEAT™付き、4.5"カラーLCDタッチスクリーン、300dpi、4ipsの印刷速度)
#169111
#169111
63,238円 (税込)
FS P/N: E300i
4 販売数
1 レビュー
3 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月03日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
6,100円 配送方法 DHL - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Postek E300i 商業用ラベルプリンター(HEAT™付き、4.5"カラーLCDタッチスクリーン、300dpi、4ipsの印刷速度)
仕様一覧
モデル
E300i
印刷モード
直接熱と熱転写
印刷解像度
300dpi
最大印刷速度
4ips
最大印刷幅
4.17″ (106 mm)
最大印刷長
79″ (2000 mm)
メモリー
8 MBフラッシュ ROM、16 MB SDRAM
メディア厚さ
0.003" - 0.006" (0.08 ~ 0.15 mm)、ライナーを含む
メディアセンサー
反射型(調整可能)と透過型(2 ポジション)
メディア幅
0.98′′ - 4.37′′(25-111 mm)
リボン幅
4.3"(110 mm)
リボン長
984′ (300 m)最大
Wi-Fi
IEEE802.11a/b/g/n、1T1R& BT5.0に対応
バーコードの種類
1Dバーコード:コード39、コード93、コード128/サブセットA、B、C、Codabar、5の2をインターリーブ、UPC A/E 2と5アドオン、EAN-13/8/128、UCC-128など2Dバーコード: 最大iCode、PDF417、データマトリックス、QRコード、CSコードなど
インターフェース
RS-232シリアル、USB DEVICE 2.0
オプション品
RS-232シリアルポート(工場依存)
Wi-Fi、Bluetooth、ギロチンカッター、10/100 M適応型イーサネットポート、ロータリーカッター、外部リワインダー、メディアガイドアダプタ
Wi-Fi、Bluetooth、ギロチンカッター、10/100 M適応型イーサネットポート、ロータリーカッター、外部リワインダー、メディアガイドアダプタ
LCDディスプレイ
4.5" LCD静電容量式タッチスクリーン
定格電力
100 - 240 V、50/60 Hz
出力 DC 24 V、2.5 A
出力 DC 24 V、2.5 A
重量
3.08kgs
寸法(HxWxD)
7.8″x9.53″x13.7″(199x242x348.5mm)
動作温度範囲
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
保存温度範囲
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
特徴
商業用バーコードラベルプリンター
産業レベルの性能と大容量のメディア容量を備えた小型のプリンター本体は、シンプルなデザインと洗練された解釈を完璧に融合させています。
左右構造
操作領域と印刷領域を分離します。
格納式スタンド
限られたスペースでの大量印刷用途に最適です。
Wi-FiとBluetoothをサポート
あらゆる状況を簡単に処理するためのタスクまで。
1台のプリンターで2つの印刷方法
印刷方法には、直接熱と熱転写の2種類があります。両方とも、マークされている表面に熱を加えるサーマル
プリントヘッドを使用します。
プリントヘッドを使用します。
感熱紙に直接印刷でき、
感熱紙の印刷に適しています。
感熱紙の印刷に適しています。
熱転写リボンが必要であり、
コート紙、PETなどに適しています。
コート紙、PETなどに適しています。
1台のマシンであらゆる種類のラベルを処理
感熱ラベル
洗濯水マーク
製品ラベル
アジアシルバー粘着ラベル
エクスプレス電子請求書
医療用リストバンド
LCDディスプレイ | 4.5"カラーLCD | — | — | — |
印刷解像度 | 300dpi | 300dpi | 203dpi | 300dpi |
最大印刷速度 | 4ips | 3ips | 5ips | 4ips |
最大印刷幅 | 106mm | 106mm | 104mm | 106mm |
最大印刷長 | 2000mm | 2000mm | 1016mm | 2000mm |
印刷モード | 直接熱/熱転写 | 直接熱/熱転写 | 直接熱 | 直接熱/熱転写 |
メディア厚さ | 0.08-0.15 mm(ライナーを含む) | 0.08-0.15mm(ライナーを含む) | 0.06-0.25mm(ライナーを含む) | 0.08-0.15mm(ライナーを含む) |
メディア幅 | 25-111mm | 25-120mm | 25-120mm | 25-111mm |
リボン幅 | 110mm | 110mm | — | 110mm |
リボン長 | 300m 最大 | 110m | — | 300m 最大 |
定格入力電力 | AC 100-240V、50-60Hz | AC 100-240V、50-60Hz | AC 100-240V、50-60Hz | AC 100-240V、50-60Hz |
定格出力電力 | DC 24V、2.5A | DC 24V、2.5A | DC 24V、2.5A | DC 24V、2.5A |
Q&A
質問する
全て (3)未回答の質問 (1)Application (2)
その他関連リソース
最近閲覧した製品