ラベルプリンターを自動化された生産ラインに統合するには、通常、外部 PLC(またはプログラマブルロジックコントローラー)を配置する必要がありました。POSTEKの新しいMXシリーズでは、プリンターはPLCです。LCDタッチスクリーンを数回タップするだけで、コーディングの経験がなくてもすぐに操作全体を開始できます。
![Postek MX6 PRO 産業用プリントエンジン(HEAT™付き、4.5"カラーLCDタッチスクリーン、600dpi、6ipsの印刷速度) この写真はMX6 PROに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202212271754475pev57.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Postek MX6 PRO 産業用プリントエンジン(HEAT™付き、4.5"カラーLCDタッチスクリーン、600dpi、6ipsの印刷速度) この写真はMX6 PROに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212271754475pev57.jpg)
![Postek MX6 PRO 産業用プリントエンジン(HEAT™付き、4.5"カラーLCDタッチスクリーン、600dpi、6ipsの印刷速度) この写真はMX6 PROに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221227175447npgs7d.jpg)
![Postek MX6 PRO 産業用プリントエンジン(HEAT™付き、4.5"カラーLCDタッチスクリーン、600dpi、6ipsの印刷速度) この写真はMX6 PROに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221227175447065vxe.jpg)
![Postek MX6 PRO 産業用プリントエンジン(HEAT™付き、4.5"カラーLCDタッチスクリーン、600dpi、6ipsの印刷速度) この写真はMX6 PROに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230320142711ovqlnm.jpg)
![Postek MX6 PRO 産業用プリントエンジン(HEAT™付き、4.5"カラーLCDタッチスクリーン、600dpi、6ipsの印刷速度) この写真はMX6 PROに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303201454052h5s2p.jpg)
Postek MX6 PRO 産業用プリントエンジン(HEAT™付き、4.5"カラーLCDタッチスクリーン、600dpi、6ipsの印刷速度)
#169110
#169110
903,238円 (税込)
FS P/N: MX6 PRO
2 販売数
3 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月10日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
18,000円 配送方法 DHL - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Postek MX6 PRO 産業用プリントエンジン(HEAT™付き、4.5"カラーLCDタッチスクリーン、600dpi、6ipsの印刷速度)
製品規格
モデル
MX6 PRO
印刷モード
直接熱と熱転写
印刷解像度
600dpi
最大印刷速度
6ips
最大印刷幅
4.16″(105.6mm)
最大印刷長
196″(5000mm)
メモリー
2 GB DDR4 RAM、8GBマネージドNANDフラッシュ NANDフラッシュ
メディア厚さ
0.0024”-0.012” (0.06-0.305mm)、ライナーを含む
メディアセンサー
上反射型/下反射型/透過型
メディア幅
0.39″-4.72" (10-120mm)
リボン幅
0.79" to 4.33" (20 to 110mm)
リボン長
1968" (600m)
MPU
64-ビット、クワッドArm®Cortex®-53コア、最大動作周波数1.8 GHz
GPU
GC NanoUltra 3D (1 シェーダー) & GC320 2D OpenGL ES 2.0
インターフェース
RS-232シリアル、10/100/1000Mbpsイーサネット、USB DEVICE 2.0、USB HOST、汎用I/O信号インターフェイス、ロジック制御I/O信号配線端子台
オプション品
ビジュアルベリファイア、リボン節約キット、リボン節約キット(アクセサリーは工場で取り付けられる)
LCDディスプレイ
4.5" LCD静電容量式タッチスクリーン
定格電力
100-240V、50/60 Hz
重量
18.5kgs(40.79lbs)
寸法(HxWxD)
14.4″x20.3″x16″(366x515x405.8mm)
動作温度範囲
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
保存温度範囲
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
特徴
産業用プリントエンジン
独自の特許取得済みアルミニウムプリントエンジン フレームがMXシリーズプリンタを支えており、新しい全金属構造により比類のない安定性と耐久性を実現しています。
リアルタイムの視覚的検証
クアッドコアプロセッサ
600dpi解像度
6ips印刷速度
4.09"印刷幅
4.5インチのフルカラーLCDタッチスクリーンディスプレイ
4.5インチのLCDタッチスクリーンと最も使いやすいユーザーインターフェイスの1つを搭載したMXシリーズが提供する利便性と使いやすさのレベルは、業界で比類のないものです。
1台のプリンターで 2つの印刷方法
印刷方法には、直接熱と熱転写の2種類があります。両方とも、マークされている表面に熱を加えるサーマル
プリントヘッドを使用します。
プリントヘッドを使用します。
感熱紙に直接印刷でき、
感熱紙の印刷に適しています。
感熱紙の印刷に適しています。
熱転写リボンが必要であり、
コート紙、PETなどに適しています。
コート紙、PETなどに適しています。
1 台のマシンであらゆる種類のラベルを処理
感熱ラベル
洗濯水マーク
製品ラベル
アジアシルバー粘着ラベル
エクスプレス電子請求書
医療用リストバンド
LCDディスプレイ | 4.5"カラーLCD | 4.5"カラーLCD | 4.5"カラーLCD |
印刷解像度 | 600dpi | 203dpi | 300dpi |
最大印刷速度 | 6ips | 18ips | 14ips |
最大印刷幅 | 105.6mm | 104mm | 104mm |
最大印刷長 | 5000mm | 5000mm | 5000mm |
印刷モード | 直接熱/熱転写 | 直接熱 | 直接熱/熱転写 |
メディア厚さ | 0.06-0.305mm(ライナーを含む) | 0.06-0.305mm(ライナーを含む) | 0.06-0.305mm(ライナーを含む) |
メディア幅 | 10-120mm | 10-120mm | 10-120mm |
リボン幅 | 20-110mm | 20-110mm | 20-110mm |
リボン長 | 600m | 600m | 600m |
定格電力 | 100-240VAC、50/60Hz | 100-240VAC、50/60Hz | 100-240VAC、50/60Hz |
Q&A
質問する
全て (2)Application (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
M***a
United States
2022年12月28日
Great and easy printer. Support was great when I have any issues or questions.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0K***i
Canada
2022年12月28日
It was very easy to install, love the quality of the print.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0S***o
United States
2022年12月28日
Easy to set up, was up and printing within an hour. So far so good!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品