POSTEK Q8は、コンパクトで用途が広く、使いやすいです。コンパクトで快適なデザインのQ8プリンタは、スペースが限られている用途に最適です。オープン構造設計により、Q8 ユーザーは消耗品を簡単に交換できます。 ダイレクトサーマルと熱転写の両方の印刷方法をサポートし、ノイズを低減し、耐久性を高める比類のない印刷エンジンを採用しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Postek Q8/300 商業用ラベルプリンター(HEAT™付き、300dpi、3ipsの印刷速度)
#169106
#169106
42,634円 (税込)
FS P/N: Q8/300
4 販売数
1 レビュー
3 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月02日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
6,600円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Postek Q8/300 商業用ラベルプリンター(HEAT™付き、300dpi、3ipsの印刷速度)
製品規格
モデル
Q8/300
印刷モード
直接熱/熱転写
印刷解像度
300dpi
最大印刷速度
3ips
最大印刷幅
4.17" (106mm)
最大印刷長
79" (2000mm)
メモリー
8MBフラッシュ ROM
16MB SDRAM
16MB SDRAM
メディア厚さ
0.003"-0.006" (0.08-0.15mm)
ライナーを含む
ライナーを含む
メディアセンサー
反射型
メディア幅
0.98"-4.72" (25-120mm)
リボン幅
4.3" (110mm) 最大
リボン長
360" (110m)
インターフェース
RS-232シリアル、USB DEVICE 2.0
オプション品
WiFi、Bluetooth、ギロチンカッター、外部ラベル巻き取り機、メディアガイドアダプター
定格入力電力
C 100-240V、50-60Hz
定格出力電力
DC 24V、2.5A
重量
4.63lbs (2.1kgs)
寸法(HxWxD)
5.91"x8.58"x10.04"
(150x218x255mm)
(150x218x255mm)
動作温度範囲
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
保存温度範囲
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
ご注意: メディアはボックスに含まれていません。
特徴
小型商業用ラベルバーコードプリンター
コンパクトな構造設計の典型的な例であるQ8は、最も並外れた安定性を備え、最も静かな印刷体験をもたらします。
24時間勤務
クラスII HEAT™
300dpi解像度
3ips印刷速度
4.17"印刷幅
1台のプリンターで2つの印刷方法
印刷方法には、直接熱と熱転写の2種類があります。両方とも、マークされている表面に熱を加えるサーマル
プリントヘッドを使用します。
プリントヘッドを使用します。
感熱紙に直接印刷でき、
感熱紙の印刷に適しています。
感熱紙の印刷に適しています。
熱転写リボンが必要であり、
コート紙、PETなどに適しています。
コート紙、PETなどに適しています。
1台のマシンであらゆる種類のラベルを処理
感熱ラベル
洗濯水マーク
製品ラベル
アジアシルバー粘着ラベル
エクスプレス電子請求書
医療用リストバンド
LCDディスプレイ | — | — | 4.5"カラーLCD | — |
印刷解像度 | 300dpi | 203dpi | 300dpi | 300dpi |
最大印刷速度 | 3ips | 5ips | 4ips | 4ips |
最大印刷幅 | 106mm | 104mm | 106mm | 106mm |
最大印刷長 | 2000mm | 1016mm | 2000mm | 2000mm |
印刷モード | 直接熱/熱転写 | 直接熱 | 直接熱/熱転写 | 直接熱/熱転写 |
メディア厚さ | 0.08-0.15mm(ライナーを含む) | 0.06-0.25mm(ライナーを含む) | 0.08-0.15mm(ライナーを含む) | 0.08-0.15mm(ライナーを含む) |
メディア幅 | 25-120mm | 25-120mm | 25-111mm | 25-111mm |
リボン幅 | 110mm | — | 110mm | 110mm |
リボン長 | 110m | — | 300m 最大 | 300m 最大 |
定格入力電力 | AC 100-240V、50-60Hz | AC 100-240V、50-60Hz | AC 100-240V、50/60Hz | AC 100-240V、50-60Hz |
定格出力電力 | DC 24V、2.5A | DC 24V、2.5A | DC 24V、2.5A | DC 24V、2.5A |
Q&A
質問する
全て (3)Application (3)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
H***s
United States
2022年12月25日
Its so easy to set up, to print the labels and store as it’s much smaller than I expected it to be. There’s a cable provided to print from your computer however I’ve never used this as print it straight from my phone, which again is really easy. I’ve printed labels for Evri, parcel shop and the Royal Mail with no issues. Definitely recommend.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品