FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はCW51-16GSFP-40に関するものです。
この写真はCW51-16GSFP-40に関するものです。
この写真はCW51-16GSFP-40に関するものです。
この写真はCW51-16GSFP-40に関するものです。
この写真はCW51-16GSFP-40に関するものです。
この写真はCW51-16GSFP-40に関するものです。
この写真はCW51-16GSFP-40に関するものです。
この写真はCW51-16GSFP-40に関するものです。
この写真はCW51-16GSFP-40に関するものです。
この写真はCW51-16GSFP-40に関するものです。

汎用互換 16Gファイバチャネル CWDM SFP+モジュール(1510nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF)

#169010
#169010

≤1.75W Duplex LC SMF

82,257円 (税込)
FS P/N: CW51-16GSFP-40
2 販売数
0 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月02日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

汎用互換 16Gファイバチャンネル CWDM SFP+光モジュール(SMF、1470-1610nm、40km、LC、DOM)

汎用互換SFP+光モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してシングルモードファイバ(SMF)上で最大40kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431およびSFF-8472のMSA規格に準拠しています。SFF-8472で規定された2線式シリアルインターフェースにより、デジタル診断機能が利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。これらの特徴により、このホットスワップ可能で設置が容易な光モジュールは、最大16Gまでの光ファイバ通信アプリケーションに適しています。

仕様一覧
型番
CW51-16GSFP-40
メーカー
FS
インターフェース
SFP+
最大伝送速度
14.025Gbps
波長
1510nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -14dBm
パワーバジェット
11dB
レシーバー過負荷
0.5dBm
消費電力
< 1.75W
消光比
> 8.2dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFF-8431、SFF-8472、IEEE 802.3ae、SFP+ MSA準拠、FC-PI-5
保証期間
5年間
注: 長距離用モジュールを短距離伝送で使用する場合は、表中の適切なアッテネータを合わせてください。
距離
≤1km
≤10km
≤15km
≤20km
≤30km

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
最大伝送速度
14.025Gbps
11.3Gbps
波長
1470nm
1470nm
最大伝送距離
40km
40km
適用ケーブル
SMF
SMF
送信パワー
0 ~ 5dBm
-1 ~ 4dBm
受信感度
< -14dBm
< -16dBm
消費電力
< 1.75W
< 1.5W
動作温度範囲
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品