汎用互換SFP+光モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してシングルモードファイバ(SMF)上で最大40kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431およびSFF-8472のMSA規格に準拠しています。SFF-8472で規定された2線式シリアルインターフェースにより、デジタル診断機能が利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。これらの特徴により、このホットスワップ可能で設置が容易な光モジュールは、最大16Gまでの光ファイバ通信アプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用互換 16Gファイバチャネル CWDM SFP+モジュール(1470nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF)
#169008
#169008
82,257円 (税込)
FS P/N: CW47-16GSFP-40
3 販売数
1 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年07月02日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
汎用互換 16Gファイバチャンネル CWDM SFP+光モジュール(SMF、1470-1610nm、40km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
CW47-16GSFP-40
メーカー
FS
インターフェース
SFP+
最大伝送速度
14.025Gbps
波長
1470nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -14dBm
パワーバジェット
11dB
レシーバー過負荷
0.5dBm
消費電力
< 1.75W
消光比
> 8.2dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFF-8431、SFF-8472、IEEE 802.3ae、SFP+ MSA準拠、FC-PI-5
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
最大伝送速度 | 14.025Gbps | 11.3Gbps |
波長 | 1470nm | 1470nm |
最大伝送距離 | 40km | 40km |
適用ケーブル | SMF | SMF |
送信パワー | 0 ~ 5dBm | -1 ~ 4dBm |
受信感度 | < -14dBm | < -16dBm |
消費電力 | < 1.75W | < 1.5W |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
H***n
United States
2022年12月31日
I am really happy and very satisfied with your customer service. Thank you so much :) No wonder people on reddit recommended FS.com. I will be in touch again soon, happy new year in advance.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品