FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQSFP-200G-2QPC02に関するものです。
この写真はQSFP-200G-2QPC02に関するものです。
この写真はQSFP-200G-2QPC02に関するものです。
この写真はQSFP-200G-2QPC02に関するものです。
この写真はQSFP-200G-2QPC02に関するものです。
この写真はQSFP-200G-2QPC02に関するものです。
この写真はQSFP-200G-2QPC02に関するものです。
この写真はQSFP-200G-2QPC02に関するものです。
この写真はQSFP-200G-2QPC02に関するものです。
この写真はQSFP-200G-2QPC02に関するものです。

2m(7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7H50-H002R26互換 QSFP56 200G ~ QSFP56 2x100Gパッシブダイレクトアタッチ銅線ブレイクアウトケーブル(DAC)

#167429
#167429

IB 200G HDRブレイクアウトDAC ≤ 0.5W 30mm 26AWG Twinax

13,630円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-2QPC02
239 販売数
6 レビュー
9 Q&A
長さ:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月15日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

NVIDIA InfiniBand MCP7H50-H002R26互換 200G QSFP56 - 2x 100G QSFP56 DACブレークアウトケーブル(2メートル、パッシブ、QSFP56 - 2x QSFP56、26AWG)

NVIDIA InfiniBand MCP7H50-H002R26は、200Gb/sのQSFP56から2つの100Gb/sのQSFP56デュアルブレイクアウトダイレクトアタッチド銅線ケーブルです。このケーブルは、四つの高速電気銅ペアを含み、各ペアは最大50Gb/sのデータレートで動作します。このケーブルは、QSFP56 MSA(Multi-Source Agreement)およびIEEE 802.3cdの規格に準拠しています。

DACはレイテンシーが最も低いため、データセンターでサーバーやGPUコンピュートシステムをトップ・オブ・ラック(-R)スイッチに接続したり、ラック内のスパイン-スパイン間スイッチを短いケーブル長でリンクしたりするのに広く使用されています。DACはまた、ハードディスク・ドライブ(HDD)やフラッシュ・メモリ・サブシステムを備えたInfiniBandストレージ・ファブリックの構築にも使用されています。

シンプルな設計と最小限のコンポーネントを特徴とするDACケーブルは、低コスト、低遅延、ゼロ電力に近い接続を高速リンクに提供します。DACケーブルは、スーパーコンピュータやハイパースケールシステムにおいて、ポートの帯域幅、密度、コンフィギュレーションを向上させ、必要な電力を削減します。


ご注意: FS P/NはQ56-2Q56PC02からQSFP-200G-2QPC02に変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。

仕様一覧
型番
MCP7H50-H002R26
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56 - 2 QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
材質
ケーブル種類
パッシブTwinax
ケーブル長さ
2m(7ft)
ケージ規格
26AWG
最小曲げ半径
30mm
消費電力
≤ 0.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、SFF-8665、SFF-8665
保証期間
5年間

InfiniBand製品グループ

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand製品は、HPCネットワークのパフォーマンスを最大化します。

InfiniBand製品グループ

FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
柔軟な導入

このケーブルは、200Gの容量をサポートし、多用途で適応性の高い展開オプションを提供します。ネットワーク内のさまざまな機器にスムーズに接続できます。

Q&A
質問する
全て (9)Application (2)Compatibility (2)Custom Length (2)Parameter (2)Usage (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
4.8
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
5
1
0
0
0

J***e

United States

2023年11月14日
5.0
Was nervous about potential compatibility issues, but I plugged the cable into my Mellanox Switches, and they were instantaneously connected. For those less technical, such as myself, this is a complete product, with no gotchas. Plug and Play.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

M***l

United Kingdom

2023年10月11日
5.0
This DAC perfectly meets my high-speed interconnection needs. It adheres to a range of standards, ensuring a reliable connection. I've been using it for short-range interconnections within the telecom operator's equipment room, and it has performed exceptionally well.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

A***o

United States

2023年4月08日
5.0
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品