QLE2742-SR-CKは、32Gファイバチャネルアダプターで、ミッションクリティカルなエンタープライズアプリケーションの高速化、高耐障害性インフラの構築、運用効率の向上を目的として設計されたデュアルポートアダプターです。
業界をリードするネイティブFCパフォーマンスを低いCPU使用率で提供します。データセンター、キャンパスネットワーク、テレコムルーム、ISP、ホスティング、仮想化など、複数のシナリオに適用できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
QLE2742-SR-CKは、32Gファイバチャネルアダプターで、ミッションクリティカルなエンタープライズアプリケーションの高速化、高耐障害性インフラの構築、運用効率の向上を目的として設計されたデュアルポートアダプターです。
業界をリードするネイティブFCパフォーマンスを低いCPU使用率で提供します。データセンター、キャンパスネットワーク、テレコムルーム、ISP、ホスティング、仮想化など、複数のシナリオに適用できます。
業界標準のクラス固有制御(CS_CTL)ベースのフレーム優先順位付けQoSを実装することで、ネットワークパフォーマンスを大幅に向上させることができます。これにより、ネットワークの輻輳が緩和されます。
エラーやファームウェアのクラッシュがすべてのポートに伝播するのを防ぎ、すべてのポートで予測可能でスケーラブルな性能を提供します。
Q***n
Belgium
O***y
United States