汎用互換SFP56ダイレクトアタッチケーブル(DAC)は、パッシブカッパーで動作するため、追加の電力が不要で、高品質の接続を確保します。このDACケーブルはIEEE802.3cdとSFF-8432規格に準拠しています。通信事業者やデータセンターの機器室での費用対効果の高い近距離相互接続に適しており、最大50Gの速度でLANまたはSANアプリケーションを相互接続します。
![2m(7ft) 汎用互換 50G SFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル(DAC) この写真はS56-PC02に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221017163232h16j2s.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![2m(7ft) 汎用互換 50G SFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル(DAC) この写真はS56-PC02に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017163232h16j2s.jpg)
![2m(7ft) 汎用互換 50G SFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル(DAC) この写真はS56-PC02に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017163232mqku9m.jpg)
![2m(7ft) 汎用互換 50G SFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル(DAC) この写真はS56-PC02に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210171632328mks6d.jpg)
![2m(7ft) 汎用互換 50G SFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル(DAC) この写真はS56-PC02に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017163232ggkn1a.jpg)
![2m(7ft) 汎用互換 50G SFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル(DAC) この写真はS56-PC02に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022101716323277x958.jpg)
![2m(7ft) 汎用互換 50G SFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル(DAC) この写真はS56-PC02に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210171632435iwa7b.jpg)
2m(7ft) 汎用互換 50G SFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル(DAC)
#163478
#163478
7,132円 (税込)
FS P/N: S56-PC02
44 販売数
2 レビュー
7 Q&A
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年06月26日水曜日
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
2m(7ft) 汎用互換 50G SFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル(DAC)
製品規格
型番
S56-PC02
メーカー
FS
コネクタタイプ
SFP56 ‐ SFP56
最大伝送速度
50Gbps
ケーブル長さ
2m(7ft)
ケージ規格
28AWG
消費電力
< 0.1W
Jジャケット材質
LSZH
ケーブルタイプ
パッシブTwinax
互換性
汎用互換
温度範囲
0°C ~ 70°C(32 ~ 158°F)
アプリケーション
50Gイーサネット
変調方式
PAM4
通信プロトコル
SFP28 MSA、SFF-8432
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202210171635009r0oem.jpg)
Q&A
質問する
全て (7)Advantage (1)Compatibility (1)Parameter (1)Power Consumption (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
A***n
France
2023年6月26日
order was delivered incredibly fast, packaging great, and product works lreally well
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***g
Luxembourg
2023年6月18日
The cable worked okay, but I’m a big fan of FS fiber optic modules which make FS one of the trustworthy suppliers on the market today.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品