FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。
この写真は33に関するものです。

30m(98ft) NVIDIA InfiniBand MC220731V-030互換 QSFP+ 56Gアクティブ光ケーブル(AOC)

#159814
#159814

IB 56G FDR AOC ≤ 1.5W 7.5mm ファイバ

25,754円 (税込)
FS P/N: QSFP-56G-AO30
133 販売数
2 レビュー
2 Q&A
日本倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年06月19日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

NVIDIA InfiniBand MC220731V-030互換 56G QSFP+ AOCケーブル(30メートル、アクティブ、QSFP+ - QSFP+)

NVIDIA InfiniBand MC220731V-030は、56Gb/sのQSFP+から56Gb/sのQSFP+アクティブ光ファイバケーブルです。このケーブルは、四つの高速電気銅ペアを含み、各ペアは最大14Gb/sのデータレートで動作します。このケーブルは、QSFP+ MSA(Multi-Source Agreement)およびIEEE 802.3baの規格に準拠しています。

AOCは、低コストでより高いポート帯域幅、密度、コンフィギュラビリティを実現し、データセンターでの電力要件を低減し、クラウドやスーパーコンピュータで広く使用されています。さらに、AOCは、NVIDIA GPUベースのシステムをInfiniBandネットワークやInfiniBandストレージファブリックに接続するために広く採用されています。

AOCケーブルは、コネクター式トランシーバーに比べ、低コストで高い価値を提案し、信頼性を向上させます。DACケーブルと比較すると、より軽量で柔軟性があり、より大きなエアフローを可能にし、より長い距離をサポートします。


ご注意: FS P/NがQSFP56-AO30からQSFP-56G-AO30に変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。

仕様一覧
型番
MC220731V-030
メーカー
FS
コネクタ種類
QSFP+ ‐ QSFP+
伝送速度
56Gbps
最小曲げ半径
7.5mm
ケーブル長さ
30m(98.43ft)
ジャケット材質
OFNP
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFF-8436、QSFP+ MSA、56G InfiniBand FDR
保証期間
5年間

InfiniBand製品グループ

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand製品は、HPCネットワークのパフォーマンスを最大化します。

InfiniBand製品グループ

FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

H***t

France

2023年6月30日
5.0
Not the first time I've bought DACs here. This 400G DAC is as good quality as ever. It makes the connection right. The work efficiency also satisfies us. I'm glad to get such a good high-speed cable here.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

C***e

France

2023年6月29日
5.0
I ordered some for testing at first and then bought back more. Used them between my two servers and 400G switches. They work flawlessly. What else to say?
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品