FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は05に関するものです。
この写真は05に関するものです。
この写真は05に関するものです。
この写真は05に関するものです。
この写真は05に関するものです。
この写真は05に関するものです。
この写真は05に関するものです。
この写真は05に関するものです。
この写真は05に関するものです。
この写真は05に関するものです。

0.5m(2ft) NVIDIA InfiniBand MC2207130-00A互換 QSFP+ 56Gパッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル(DAC)

#159798
#159798

IB 56G FDR DAC ≤ 0.5W 35mm 30AWG Twinax

9,351円 (税込)
FS P/N: QSFP-56G-PC005
105 販売数
32 レビュー
5 Q&A
長さ:
互換ブランド:
グローバル倉庫6点在庫あり、配達予定日2024年06月19日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

NVIDIA InfiniBand MC2207130-00A互換 56G QSFP+ DAC Twinaxケーブル(0.5メートル、パッシブ、QSFP+ - QSFP+、30AWG)

NVIDIA InfiniBand MC2207130-00Aは、56Gb/sのQSFP+から56Gb/sのQSFP+ダイレクトアタッチド銅線ケーブルです。このケーブルは、四つの高速電気銅ペアを含み、各ペアは最大14Gb/sのデータレートで動作します。このケーブルは、QSFP+ MSA(Multi-Source Agreement)およびIEEE 802.3baの規格に準拠しています。

DACはレイテンシーが最も低いため、データセンターでサーバーやGPUコンピュートシステムをトップ・オブ・ラック(-R)スイッチに接続したり、ラック内のスパイン-スパイン間スイッチを短いケーブル長でリンクしたりするのに広く使用されています。DACはまた、ハードディスク・ドライブ(HDD)やフラッシュ・メモリ・サブシステムを備えたInfiniBandストレージ・ファブリックの構築にも使用されています。

シンプルな設計と最小限のコンポーネントを特徴とするDACケーブルは、低コスト、低遅延、ゼロ電力に近い接続を高速リンクに提供します。DACケーブルは、スーパーコンピュータやハイパースケールシステムにおいて、ポートの帯域幅、密度、コンフィギュレーションを向上させ、必要な電力を削減します。


ご注意: FS P/NがQSFP56-PC005からQSFP-56G-PC005に変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。

製品規格
型番
MC2207130-00A
メーカー
FS
コネクタ種類
QSFP+/QSFP+
最大伝送速度
56Gbps
消費電力
0.5W
ケージ規格
30AWG
最小曲げ半径
35mm
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFF-8436、QSFP+ MSA、IEEE 802.3bj、56G InfiniBand FDR

InfiniBand製品グループ

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand製品は、HPCネットワークのパフォーマンスを最大化します。

InfiniBand製品グループ

FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
Q&A
質問する
全て (5)Application (2)Bend Radius (1)Cable Length (1)Operating Temperature (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
4.8
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
25
7
0
0
0

J***r

Singapore

2023年10月17日
5.0
I want to express my gratitude for your attention to detail, even for a small order. I have to admit that the order I received exceeded my expectations. The DAC cables are performing well, and I was particularly impressed with the packaging, which included an instructional brochure. What's even more remarkable is that all of this came at a very affordable price.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

J***s

United States

2023年9月05日
5.0
What is there to say. Works exactly as designed, great flexibility of the cable, and delivers a full 56GB throughout. Nothing left to say.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

J***s

United States

2023年9月05日
5.0
What is there to say. Works exactly as designed, great flexibility of the cable, and delivers a full 56GB throughout. Nothing left to say.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品