フェースプレートフレームシステムは、商業用または住宅用アプリケーションのために、音声、データ、およびその他の通信ニーズを作業領域に分配することをサポートするように設計されています。フェースプレートフレームとフェースプレートフレームキーストーンインサートが含まれており、キーストーンジャックモジュールと一緒に使用することで、よりクリーンな家庭環境の実現に貢献します。 フェースプレートフレームとフェースプレートフレームキーストーンインサートは、お客様のニーズに合わせて多くのポートとサイズをご用意しています。これらのフェースプレートは、必要なジャックのみを設置することで、配線を整理しながらプロフェッショナルな設置環境を提供し、設置の多用途性を実現します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
フェースプレートフレーム キーストーンインサート、6ポート、白色、4.09'' x 1.40''
#159369
#159369
119円 (税込)
FS P/N: N6FSWH
99 販売数
0 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫2425点在庫あり、配達予定日2024年06月14日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換
フェースプレートフレームキーストーンインサート、6ポート、白色、4.09'' x 1.40''
仕様一覧
製品タイプ
フェースプレートフレームキーストーンインサート
メーカー
FS
総ポート数
6
コネクタタイプ
RJ45イーサネット
材質
ABS
ギャング開口部タイプ
シングルギャング
色
白色
動作温度範囲
-25 ~ 70°C(-13 ~ 158°F)
梱包重量(kg)
0.013
寸法(HxW)
4.09''x1.40''(104x35.6mm)
特徴
複数のサイズオプション
フェースプレートフレームキーストーンインサートは、ニーズに合わせて1、2、3、4、および6ポートバージョンで利用できます。
ABS熱可塑性樹脂
激しい衝撃や高温に耐える
ポートオプション
1、2、3、4、および6ポートバージョンを提供
インストール
最小限のツールで使いやすさ
住宅用および商用アプリケーションに最適
このケーブルアウトレットカバーでケーブルを壁の後ろに隠して、シームレスでモダンな外観にします。お部屋、廊下、オフィス、パーティー、商業の装飾に最適です。
取扱説明書
Q&A
質問する
全て (2)Application (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品