1G SFPパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、1GBASEイーサネットで使用するために設計されています。このケーブルはSFF-8472、SFF-8024、およびSFP+ MSAに準拠しています。インストール簡単、快適な通信速度、費用対効果が高い、これらの特徴を持つこのケーブルは、データセンターのラック内または隣接するラック間の短距離接続に最適です。
![1m(3ft) 汎用互換 1G SFP パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-PC01に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202207151631093ejabm.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![1m(3ft) 汎用互換 1G SFP パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-PC01に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207151631093ejabm.jpg)
![1m(3ft) 汎用互換 1G SFP パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-PC01に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207151632366hi24f.jpg)
![1m(3ft) 汎用互換 1G SFP パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-PC01に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221025120217nycmlj.jpg)
![1m(3ft) 汎用互換 1G SFP パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-PC01に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210251635347qhon2.jpg)
![1m(3ft) 汎用互換 1G SFP パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-PC01に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221025102120o3753l.jpg)
![1m(3ft) 汎用互換 1G SFP パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-PC01に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210251727425n0lgo.jpg)
1m(3ft) 汎用互換 1G SFP パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#156938
#156938
1,744円 (税込)
FS P/N: SFP-PC01
813 販売数
5 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫422点在庫あり、配達予定日2024年06月27日木曜日
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
汎用互換 1G SFP DAC Twinaxケーブル(1メートル、パッシブ、SFP-SFP、30AWG)
仕様一覧
コネクタ種類
SFP-SFP
最大伝送レート
1Gbps
最小曲げ半径
23mm
ワイヤーAWG
30AWG
ケーブル長さ
1m(3.28ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
ケーブル種類
パッシブTwinax
消費電力
≤ 0.1W
電源
3.3V
動作温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
1Gイーサネット
保証期間
5年
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220716/165794053962d22a3b03d7a0.25611828.jpeg.webp)
特徴
低消費電力で省エネを実現
DACケーブルは非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のSFP 1Gポート間に1ギガビット・リンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
< 0.1W
低消費電力
銅製ケーブル
OPEXを節約する
23mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211611071y6jk4.jpg)
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSでは、あらかじめ設定されているDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性をFSボックスでオンライン設定し、CiscoをAristaに、DellをJuniperに、その他任意の組み合わせで接続することが可能です。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
5
0
0
0
0
F***d
Canada
2023年6月21日
J'ai programmé un SFP+ en Ubiquiti et l'autre en FS
Chaque embout est programmable indépendamment c'est génial
Chaque embout est programmable indépendamment c'est génial
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0G***a
India
2023年3月06日
Appreciate your diligence even for such a tiny order, and I must say the received order is beyond my expectation.
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price. So, KUDOS to you guys.
This was my very first order with FS.com and I will be keep coming back for more in future
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price. So, KUDOS to you guys.
This was my very first order with FS.com and I will be keep coming back for more in future
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0S***g
Taiwan, China
2023年2月24日
Connect the SFP+ cage of Mikrotik RB5009 router and the SFP cage of Cisco CBS350 switch with this DAC cable. It works immediately and flawlessly.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品