FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はFTTA-OS2LCSXに関するものです。
この写真はFTTA-OS2LCSXに関するものです。
この写真はFTTA-OS2LCSXに関するものです。
この写真はFTTA-OS2LCSXに関するものです。
この写真はFTTA-OS2LCSXに関するものです。
この写真はFTTA-OS2LCSXに関するものです。
この写真はFTTA-OS2LCSXに関するものです。
この写真はFTTA-OS2LCSXに関するものです。

50m (164ft) LC UPC-LC UPC シンプレックス シングルモード 基地局用FTTA屋外光パッチケーブル(7.0mm、LSZH、OS2)

#155216
#155216

Corning G.657.A1 アーマードブランチ 屋外 LTE/4G/5G基地局

8,085円 (税込)
FS P/N: FTTA-OS2LCSX
132 販売数
0 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫5点在庫あり、配達予定日2024年06月26日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

屋外用途向けのアーマードLSZHファイバからアンテナ(FTTA)光パッチケーブル

FTTA光パッチケーブルは、ファイバからアンテナへのソリューションを含み、重工業および過酷な環境での高い信頼性を実現するように設計されています。

CorningファイバケーブルとLC UPCシンプレックスコネクタで構成されたこのケーブルは、優れた耐破砕性と装甲管による高度な柔軟性を備えています。さらに、このケーブルは難燃性のLSZHジャケットを備えており、UV安定化されており、産業環境で一般的に見られる化学物質に対して非常に耐性があり、屋内と屋外の両方の産業設備に適しています。

製品規格
コネクタの種類
LC - LC
研磨方法
UPC - UPC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
ファイバグレード
Corning G.657.A1
最小曲げ半径
20/10D(動的/静的)
減衰量(λ=1310nm)
0.36 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22 dB/km
ファイバ芯数
シンプレックス
ケーブルジャケット
低煙ゼロハロゲン(LSZH)
ケーブル径(外側/内側)
7.0/2.0mm
アーマードファンアウトの長さ(エンドA/B)
0.03/0.34m
引張荷重
200/400N(長期/短期)
耐クラッシュ性
1100/2200N(長期/短期)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
Corning BIFが伝送品質を保証
業界をリードするCorningファイバは、伝送性能を犠牲にすることなく、狭いコーナーで曲げたり、届きにくい場所にねじったりする柔軟性と安定性を維持します。
耐水性
紫外線抵抗性
耐摩耗性
難燃性
屋外基地局建設向けの設計

LTE/4G/5Gネットワークや基地局のファイバツーアンテナ(FTTA)配線などの過酷な環境に適しており、リモートトラクションのニーズにも対応します。

装甲&強度部材

ケーブルを強固にし、設置時に引っ張りやすくします。

20/10D最小曲げ半径

Corning G.657.A1ファイバを使用することで、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだストレージとルーティングを実現できます。

200-400Nの引張強度

引っ張りに強いケーブルは、破損を防ぎ、耐用年数を延ばします。

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品