FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は15に関するものです。
この写真は15に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は15に関するものです。
この写真は15に関するものです。
この写真は15に関するものです。
この写真は15に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は15に関するものです。
この写真は15に関するものです。

1.5m(5ft) NVIDIA InfiniBand MCP1600-E01AE30互換 QSFP28 100Gパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)

#153623
#153623

IB 100G EDR DAC ≤ 0.5W 34.5mm 30AWG Twinax

6,816円 (税込)
FS P/N: QSFP-100G-PC015
319 販売数
24 レビュー
8 Q&A
長さ:
互換ブランド:
グローバル倉庫11点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
20 点仕入れ中、配達予定日2024年07月04日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

NVIDIA InfiniBand MCP1600-E01AE30互換 100G QSFP28 DAC Twinaxケーブル(1.5メートル、パッシブ、QSFP28 - QSFP28、30AWG)

NVIDIA InfiniBand MCP1600-E01AE30は、100Gb/sのQSFP28から100Gb/sのQSFP28ダイレクトアタッチド銅線ケーブルです。このケーブルは、四つの高速電気銅ペアを含み、各ペアは最大25Gb/sのデータレートで動作します。このケーブルは、QSFP28 MSA(Multi-Source Agreement)に準拠し、さらにIEEE 802.3bjの規格にも準拠しています。

DACはレイテンシーが最も低いため、データセンターでサーバーやGPUコンピュートシステムをトップ・オブ・ラック(-R)スイッチに接続したり、ラック内のスパイン-スパイン間スイッチを短いケーブル長でリンクしたりするのに広く使用されています。DACはまた、ハードディスク・ドライブ(HDD)やフラッシュ・メモリ・サブシステムを備えたInfiniBandストレージ・ファブリックの構築にも使用されています。

シンプルな設計と最小限のコンポーネントを特徴とするDACケーブルは、低コスト、低遅延、ゼロ電力に近い接続を高速リンクに提供します。DACケーブルは、スーパーコンピュータやハイパースケールシステムにおいて、ポートの帯域幅、密度、コンフィギュレーションを向上させ、必要な電力を削減します。


ご注意: FS P/NがQ28-PC015EからQSFP-100G-PC015に変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。

仕様一覧
型番
MCP1600-E01AE30
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28-QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
材質
銅製
ケーブル種類
パッシブTwinax
ケーブル長さ
1.5m(5ft)
ワイヤーAWG
30AWG
最小曲げ半径
34.5mm
消費電力
≤ 0.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3bj、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8436
適用
InfiniBand EDR

InfiniBand製品グループ

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand製品は、HPCネットワークのパフォーマンスを最大化します。

InfiniBand製品グループ

FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
柔軟な導入

このケーブルは、100Gの容量をサポートし、多用途で適応性の高い展開オプションを提供します。ネットワーク内のさまざまな機器にスムーズに接続できます。

Q&A
質問する
全て (8)Specification (2)Function (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
24
0
0
0
0

T***y

Australia

2023年10月21日
5.0
I received the cable and plugged it into my switches to compete for my 100gig connection in my rack. The ports came right up. I would highly recommend this cable.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

P***k

Singapore

2023年9月05日
5.0
I'm absolutely thrilled with my purchase of the 2PCS QSFP28 Cable, 100G QSFP+ DAC! These cables have exceeded my expectations in terms of both performance and value. The 0.5M length is perfect for connecting devices in close proximity, and the passive direct attach copper twinax design ensures a stable and reliable connection.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

D***n

Canada

2023年5月30日
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品